17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナカニシ E3000シリーズコントローラ 100V(8421)

通常単価(税別)
160,359
税込単価
176,395
通常出荷日:39日目

【特長】・E3000シリーズ用コントローラです。【商品仕様】・電源:AC100~240V・プラグ形状:...

詳細を確認

    型番:

    E3000-100V
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    E3000-100Vの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 39日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    E3000-100V
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    160,359
    ( 176,395 )
    39日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・E3000シリーズ用コントローラです。
    【商品仕様】
    ・電源:AC100~240V
    ・プラグ形状:100V(Aタイプ)
    ・最大出力:350W
    ・幅:88mm
    ・奥行:138mm
    ・高さ:238mm
    ・回転速度:1000~80000min-1
    ・定格消費電流:AC1.8A
    ・エアー消費量:30Nl/min(0.25~0.3MPa時)
    ・JANコード:4560224999680
    ・トラスココード:780-4504
    ・質量:2.8kg
    【セット内容/付属品】
    ・電源コード2m、フィルタ付エアーホース、レジューサ、コネクタキャップ(本体付属)、ブラケット、ナイロンクリップ、ネジ、ゴム足、ヒューズ(T6.3AL)250V×2個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ナカニシ E3000シリーズコントローラ 100V(8421)の型番E3000-100Vのページです。 型番E3000-100Vに関する仕様情報を記載しております。
    ナカニシ E3000シリーズコントローラ 100V(8421)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナカニシ E3000シリーズコントローラ 100V(8421)
    ナカニシ E3000シリーズコントローラ 200V(8422)
    ナカニシ E3000シリーズ用モータ(7358)
    ナカニシ コントローラ(7720)
    エコグランデ コントローラ
    コントローラ(8472)
    メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシアルゴファイルジャパンナカニシ
    通常価格160,359139,135109,817104,12745,057385,986
    通常出荷日39日目1日目1日目1日目5日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト