17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

食品コンテナ アイボリー E24

食品コンテナ アイボリー

通常単価(税別)
5,3255,070
税込単価
5,8585,577
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・スタッキングタイプです・メッシュタイプです・食品配送用コンテナです<E24>・和・洋菓子やパ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    型番:

    E24
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    E24【特長】
    ・メッシュタイプです。
    ・スタッキングタイプです。
    ・食品配送用コンテナです。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:652×532×151
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:630×500×117
    ・許容重量:20kg×10段
    ・梱包単位:5
    ・カード差別売
    ・印刷対応可能(別途お見積もり)
    ・JANコード:4901860097062
    ・質量:1.82kg
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    E24の仕様・寸法情報

    仕様1
    ・メッシュタイプです。・スタッキングタイプです。・食品配送用コンテナです。・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:652×532×151
    仕様2
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:630×500×117・許容重量:20kg×10段・梱包単位:5・カード差別売・印刷対応可能(別途お見積もり)
    仕様3
    ・JANコード:4901860097062・質量:1.82kg・ポリプロピレン(PP)
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    E24

    仕様1

    仕様2

    仕様3

    最小発注数量
    ・メッシュタイプです。・スタッキングタイプです。・食品配送用コンテナです。・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:652×532×151
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:630×500×117・許容重量:20kg×10段・梱包単位:5・カード差別売・印刷対応可能(別途お見積もり)
    ・JANコード:4901860097062・質量:1.82kg・ポリプロピレン(PP)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,3255,070
    ( 5,577 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スタッキングタイプです

    ・メッシュタイプです
    ・食品配送用コンテナです
    <E24>
    ・和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に適したばんじゅうコンテナです
    <PL、PC85、PC70、PC156>

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    食品コンテナ アイボリーの型番E24のページです。 型番E24に関する仕様情報を記載しております。
    食品コンテナ アイボリーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    食品コンテナ アイボリー
    食品配送用コンテナ
    食品用Y型コンテナ
    18-8テーパー型食品コンテナ W304×φ270×H275
    18-8テーパー型食品コンテナ W364×φ330×H330
    耐熱コンテナ
    メーカー積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型SUGICOSUGICOアズワン
    通常価格5,3251,681 -3,33920,29728,4853,843 -
    通常出荷日4日目4日目〜4日目7日目7日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト