17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコート ペースト(淡黄色) Eペースト 20kg E-20

モリコート ペースト(淡黄色) Eペースト 20kg

通常単価(税別)
270,002
税込単価
297,002
通常出荷日:6日目

【特長】・ポリαオレフィン系ペーストです。・耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます。・広い使用温度範囲で...

詳細を確認
  • 種類
    ペースト
  • 最高使用温度
    ~200℃
  • 最低使用温度
    ~-50℃
  • 使用温度範囲
    -50~150℃
  • トラスココード
    128-7551
  • 質量(g)
    22000
  • 材質1
    主成分:ポリαオレフィン油+PTFE+他
  • 容量(kg)
    20
  • 淡黄

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

E-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E-20の仕様・寸法情報

種類
ペースト
最高使用温度
~200℃
最低使用温度
~-50℃
使用温度範囲
-50~150℃
トラスココード
128-7551
質量(g)
22000
材質1
主成分:ポリαオレフィン油+PTFE+他
容量(kg)
20
淡黄
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
270,002
( 297,002 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリαオレフィン系ペーストです。
・耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます。
・広い使用温度範囲です。
【用途】
・音響。
・事務機器の回転部・カム・リンク機構。
・光学機器。
・健康機器。
【商品仕様】
・色:淡黄
・容量(kg):20
・容器:缶
・使用温度範囲-50~150℃
・稠度#2
・トラスココード:128-7551
・質量:22kg
【材質/仕上】
・主成分:ポリαオレフィン油+PTFE+他

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリコート ペースト(淡黄色) Eペースト 20kgの型番E-20のページです。 型番E-20に関する仕様情報を記載しております。
モリコート ペースト(淡黄色) Eペースト 20kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリコート ペースト(淡黄色) Eペースト 20kg
モリコート ペースト(淡黄色) Eペースト
モリコート®Uペースト
モリコート ペースト Gラビットスプレー
300ml ペーストスプレー(モリブデンペースト)
20g 焼付き防止潤滑スティック
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルエスコエスコ
通常価格270,00219,18310,806 -5,4371,9802,650
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ペーストペーストペーストスプレースプレースティック
最高使用温度~200℃~200℃~200℃~500℃-~900℃
最低使用温度~-50℃~-50℃~-40℃~-30℃-~-60℃
使用温度範囲-50~150℃-----
トラスココード128-7551438-6876-122-9125--

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト