17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

(ポリシャー用パッド) 51ラインフロアパッド
  • (ポリシャー用パッド) 51ラインフロアパッド

(ポリシャー用パッド) 51ラインフロアパッド【5個入り】

通常単価(税別)
24,50036,526
税込単価
26,95040,179
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・床面洗浄用のフロアパッドです。【用途】・表面洗浄用。

未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(インチ)

適合本体

最小発注数量
4903180318254
736-4415
151.000
15
ブルー
E-6-1、E-5-1
1パック

5個入り

4903180318216
736-4423
216.000
15
ブラウン
E-6-1、E-5-1
1パック

5個入り

4903180318292
736-4431
141.000
15
レッド
E-6-1、E-5-1
1パック

5個入り

4903180330904
736-4440
130.000
15
ホワイト
E-6-1、E-5-1
1パック

5個入り

4903180318261
812-1846
220.000
18
ブルー
E-7-1、E-7-2
1パック

5個入り

4903180318223
812-1847
315.000
18
ブラウン
E-7-1、E-7-2
1パック

5個入り

4903180318308
736-4458
205.000
18
レッド
E-7-1、E-7-2
1パック

5個入り

4903180330928
736-4466
189.000
18
ホワイト
E-7-1、E-7-2
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,688
( 30,457 )
5日目
27,868
( 30,655 )
4日目
24,500
( 26,950 )
5日目
24,529
( 26,982 )
5日目
36,255
( 39,881 )
4日目
36,526
( 40,179 )
4日目
31,650
( 34,815 )
5日目
31,650
( 34,815 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床面洗浄用のフロアパッドです。
【用途】
・表面洗浄用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(ポリシャー用パッド) 51ラインフロアパッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(ポリシャー用パッド) 51ラインフロアパッド
(ポリシャー用パッド) シックラインフロアパッド15 緑(表面洗浄用) 5枚入り
(ポリシャー用パッド) シツクラインフロアパッド18 緑(表面洗浄用) 5枚入り
(ポリシャー用パッド) シックラインフロアパッド15 黒(完全剥離用) 5枚入り
オートマチックスクラバーCSA-17BX-S 用ブラシブラシ
コンドル (ポリシャー用パッド)ツーブラシポリシヤーCPW-6用黒パッド
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格24,500-15,24519,93719,48032,7041,988
通常出荷日4日目〜6日目6日目6日目5日目5日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプフロアパッドフロアパッドフロアパッドフロアパッドブラシ黒パッド
材質1ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルブラシ毛:PP-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト