17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バキュームクリーナー CVC-301X (乾式)

通常単価(税別)
37,909
税込単価
41,700
通常出荷日:1日目

【特長】・音が気になる場所でも使える静音タイプのクリーナー・電源コードは便利な着脱式・クッション性の高...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    粉じんタイプ
  • JANコード
    4903180152346
  • トラスココード
    787-8613
  • 幅(mm)
    372
  • 質量(g)
    7600.0
  • 奥行(mm)
    363
  • 高さ(mm)
    385
  • 最大真空圧(kPa)
    24
  • 集じん容量(L)
    7
  • 騒音値(dB)
    59
  • 最大風量([[M3]]/min)
    2.0
  • 材質1
    ボディ:樹脂
  • 電源(V)
    AC100

型番:

E-155
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E-155の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
粉じんタイプ
JANコード
4903180152346
トラスココード
787-8613
幅(mm)
372
質量(g)
7600.0
奥行(mm)
363
高さ(mm)
385
最大真空圧(kPa)
24
集じん容量(L)
7
騒音値(dB)
59
最大風量([[M3]]/min)
2.0
材質1
ボディ:樹脂
電源(V)
AC100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-155
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,909
( 41,700 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・音が気になる場所でも使える静音タイプのクリーナー
・電源コードは便利な着脱式
・クッション性の高いバンパーを採用
・安全性にもしっかり配慮
・高い操作性で作業効率がアップ
・断線防止用のコードサポートと紙袋未装着防止機構付です
【用途】
・ハンドパッドやハイマジックウエットモップスペアやスーパー吸水ラーグ250を取り付けて使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バキュームクリーナー CVC-301X (乾式)の型番E-155のページです。 型番E-155に関する仕様情報を記載しております。
バキュームクリーナー CVC-301X (乾式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バキュームクリーナー CVC-301X (乾式)
高効率型電動バキュームクリーナー
コードレス背負い式バキュームクリーナー BOOSTIX 36V(アスベスト対応)
業務用クリーナーα-1(乾式)
バキュームクリーナー用急速充電器(HV 1/1 Bp Fs、BR 30/1 C Bp用)
業務用掃除機乾式(クリーンルーム用) クリーンジョブ
メーカー山崎産業三立機器SPRINTUSTANQESTケルヒャーアマノ
通常価格37,909398,336 -169,9812,29313,594272,890
通常出荷日1日目8日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプそうじ機そうじ機----
用途乾式乾式----
種類粉じんタイプペール缶タイプ----
JANコード4903180152346-----
トラスココード787-8613-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト