17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

窓ガラス断熱シートクリア水貼り 徳用2P

通常単価(税別)
3,214
税込単価
3,535
通常出荷日:5日目

透明度が高く目立ちにくいレギュラータイプ。【特長】・窓ガラスと部屋の間にシートを貼り空気の層をつくる事...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    200
  • JANコード
    4904140245412
  • トラスココード
    136-1117
  • 質量(g)
    680.000
  • 材質1
    基材:特殊ポリエチレン

型番:

E1541
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

構造図

窓ガラス断熱シートクリア水貼り 徳用2P 構造図

霧吹きなどで水をスプレーして貼るだけ。粘着テープを使わない水貼りタイプだから、きれいに貼れて、きれいにはがせます。透明度が高く、室内が暗くなりません。
窓ガラスとお部屋の間に空気の層をつくることで、熱の移動を防ぎ、貼るだけで暖房効率をアップ。ラインナップは3タイプ、窓ガラスの大きさに合わせてお選びください。

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質
E1541約2mm×90cm×1.8m特殊ポリエチレン

使用方法・使用事例

使用事例

窓ガラス断熱シートクリア水貼り 徳用2P 使用事例

E1541の仕様・寸法情報

幅(mm)
200
JANコード
4904140245412
トラスココード
136-1117
質量(g)
680.000
材質1
基材:特殊ポリエチレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
E1541
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,214
( 3,535 )
5日目

詳細情報

基本情報

透明度が高く目立ちにくいレギュラータイプ。
【特長】
・窓ガラスと部屋の間にシートを貼り空気の層をつくる事で、熱の移動を防ぎ暖房効率を高めます
【用途】
・窓ガラスの断熱・結露防止
【材質】
・基材:特殊ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

窓ガラス断熱シートクリア水貼り 徳用2Pの型番E1541のページです。 型番E1541に関する仕様情報を記載しております。
窓ガラス断熱シートクリア水貼り 徳用2Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
窓ガラス断熱シートクリア水貼り 徳用2P
アサヒペン ガラス用遮熱シート 46cm×2m シルバー
アサヒペン ガラス用遮熱シート 92cm×2m シルバー
アサヒペン ガラス用遮熱シート 46cm×2m クリヤ
スマートビューふくだけ撥水シート
目隠し用内貼りフィルム
メーカーnitomsアサヒペンアサヒペンアサヒペンCCIトラスコ中山
通常価格3,2142,2623,3582,3157068,820 -
通常出荷日5日目9日目9日目8日目1日目1日目
幅(mm)200-----
JANコード4904140245412-----
トラスココード136-1117-----
質量(g)680.000-----
材質1基材:特殊ポリエチレン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト