17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

(床洗浄機器) ポリシャー CP-8型(階段用) 防滴タイプ E-1-2
  • (床洗浄機器) ポリシャー CP-8型(階段用) 防滴タイプ

(床洗浄機器) ポリシャー CP-8型(階段用) 防滴タイプ

通常単価(税別)
179,063156,429
税込単価
196,969172,072
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。・長短の使い分けで階段の清掃も楽に行え...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポリッシャー
  • 仕様
    電動タイプ
  • JANコード
    4903180318544
  • トラスココード
    159-7399
  • 質量(g)
    14000.0
  • ブラシ径(インチ)
    8
  • 消費電力(W)
    300
  • 電源(V)
    AC100 50/60Hz共用
  • 電源
    AC100V 50/60Hz

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

E-1-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E-1-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポリッシャー
仕様
電動タイプ
JANコード
4903180318544
トラスココード
159-7399
質量(g)
14000.0
ブラシ径(インチ)
8
消費電力(W)
300
電源(V)
AC100 50/60Hz共用
電源
AC100V 50/60Hz
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-1-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
179,063156,429
( 172,072 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。
・長短の使い分けで階段の清掃も楽に行えます。
【用途】
・階段や狭い床面に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(床洗浄機器) ポリシャー CP-8型(階段用) 防滴タイプの型番E-1-2のページです。 型番E-1-2に関する仕様情報を記載しております。
(床洗浄機器) ポリシャー CP-8型(階段用) 防滴タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(床洗浄機器) ポリシャー CP-8型(階段用) 防滴タイプ
(床洗浄機器) ポリシャー CP-12K型(高速) シャンプータイプ
ポリシャーCP-12MA型(高速)
(床洗浄機器) ツーブラシポリシヤー CPW-6
(ポリシャー用ブラシ) サングリツドブラシ 8
(ポリシャー用パッド) シックラインフロアパッド15 緑(表面洗浄用) 5枚入り
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格179,063231,800173,363246,47018,44315,245
通常出荷日4日目4日目6日目4日目6日目6日目
商品タイプポリッシャーポリッシャーポリッシャーポリッシャーその他その他
仕様電動タイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ--
JANコード490318031854449031803185824903180187843490318032333349031803188414903180318131
トラスココード159-7399201-4326166-2436812-1862736-4253736-4385
質量(g)14000.030200.027000.017000.0500240.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト