17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モクバ印 セリ矢 32mm E11-32

モクバ印 セリ矢 32mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,966
税込単価
4,363

【用途】・御影石等の荒割り作業に・御影石等の荒割り作業になくてはならない必需品...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4960408017016
  • トラスココード
    806-9938
  • 質量(g)
    1150.000
  • 材質1
    特殊工具鋼

型番:

E11-32
解除
    数量:

    E11-32の仕様・寸法情報

    JANコード
    4960408017016
    トラスココード
    806-9938
    質量(g)
    1150.000
    材質1
    特殊工具鋼

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    E11-32
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,966
    ( 4,363 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・御影石等の荒割り作業に
    ・御影石等の荒割り作業になくてはならない必需品です
    【商品仕様】
    ・下穴32mm用
    ・JANコード:4960408017016
    ・トラスココード:806-9938
    ・質量:1150g
    【材質/仕上】
    ・特殊工具鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モクバ印 セリ矢 32mmの型番E11-32のページです。 型番E11-32に関する仕様情報を記載しております。
    モクバ印 セリ矢 32mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モクバ印 セリ矢 32mm
    モクバ印 セリ矢 19mm
    モクバ印 セリ矢 26mm
    モクバ印 セリ矢 36mm
    モクバ印 セリ矢 22mm
    モクバ印 セリ矢 38mm
    メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA
    通常価格3,9662,0722,8575,0762,4565,792
    通常出荷日9日目8日目7日目7日目8日目7日目
    JANコード496040801701649604080169654960408016989496040801703049604080169724960408017047
    トラスココード806-9938806-9933806-9935806-9940806-9934806-9941
    質量(g)1150.000320.000720.0001660.0004201840.000
    材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました