17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モクバ印 セリ矢 26mm E11-26

モクバ印 セリ矢 26mm

通常単価(税別)
2,857
税込単価
3,143
通常出荷日:7日目

【用途】・御影石等の荒割り作業に・御影石等の荒割り作業になくてはならない必需品です【商品仕様】・下穴2...

詳細を確認
  • JANコード
    4960408016989
  • トラスココード
    806-9935
  • 質量(g)
    720.000
  • 材質1
    特殊工具鋼

型番:

E11-26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E11-26の仕様・寸法情報

JANコード
4960408016989
トラスココード
806-9935
質量(g)
720.000
材質1
特殊工具鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
E11-26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,857
( 3,143 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・御影石等の荒割り作業に
・御影石等の荒割り作業になくてはならない必需品です
【商品仕様】
・下穴26mm用
・JANコード:4960408016989
・トラスココード:806-9935
・質量:720g
【材質/仕上】
・特殊工具鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モクバ印 セリ矢 26mmの型番E11-26のページです。 型番E11-26に関する仕様情報を記載しております。
モクバ印 セリ矢 26mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モクバ印 セリ矢 26mm
モクバ印 セリ矢 19mm
モクバ印 セリ矢 32mm
モクバ印 セリ矢 36mm
モクバ印 セリ矢 22mm
モクバ印 セリ矢 38mm
メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA
通常価格2,8572,0723,9665,0762,4565,792
通常出荷日7日目8日目9日目7日目8日目7日目
JANコード496040801698949604080169654960408017016496040801703049604080169724960408017047
トラスココード806-9935806-9933806-9938806-9940806-9934806-9941
質量(g)720.000320.0001150.0001660.0004201840.000
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト