17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

薄型オイル吸着シート【10個入り】
ミスミ
色メリヤスウエス
ミスミ
色タオルウエス(中古生地)
ミスミ
(ポリシャー用ブラシ) 混毛ブラシ
  • (ポリシャー用ブラシ) 混毛ブラシ

(ポリシャー用ブラシ) 混毛ブラシ

通常単価(税別)
8,71819,064特別価格
税込単価
9,59020,970特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・水性ワックス塗布床のツヤ出し用に使用します。【用途】・水性ワックス塗布床のツヤ出しに。

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    その他

    詳細タイプ

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    寸法(インチ)

    適合本体

    最小発注数量
    その他
    オプション
    混毛ブラシ
    4903180318889
    736-4318
    500
    8
    E-1-1、E-2-1
    1個
    その他
    オプション
    混毛ブラシ
    4903180318896
    736-4288
    1100
    12
    -
    1個
    その他
    オプション
    混毛ブラシ
    4903180318902
    736-4296
    1500
    14
    E-6-1、E-5-1
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,7187,291
    ( 8,020 )
    6日目
    12,89712,014
    ( 13,215 )
    6日目
    19,06417,245
    ( 18,970 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水性ワックス塗布床のツヤ出し用に使用します。
    【用途】
    ・水性ワックス塗布床のツヤ出しに。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    (ポリシャー用ブラシ) 混毛ブラシのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    (ポリシャー用ブラシ) 混毛ブラシ
    (ポリシャー用ブラシ) サングリツドブラシ
    ポリッシャー用ブラシ
    (ポリシャー用ブラシ) サングリツドブラシ 8
    ポリッシャー用替ブラシ
    オートマチックスクラバーCSA-17BX-S 用ブラシブラシ
    メーカー山崎産業山崎産業アマノ山崎産業山崎産業山崎産業
    通常価格8,718-30,624 -17,949 -18,44316,98232,704
    通常出荷日6日目5日目〜1日目6日目1日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト