17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

導電ピンマット
  • 導電ピンマット

導電ピンマット

通常単価(税別)
9,1079,607
税込単価
10,01810,568
通常出荷日:4日目

【特長】・耐熱性・耐薬品性に優れています・表面の柔突起で、精密部品や各種組立部品、治具、工具などをしっ...

詳細を確認
  • 寸法(mm)
    304×304×H15
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
4948349672129
370.000
849-9559
導電シリコーン
1個
4948349706459
500.000
849-9560
導電シリコーンゴム
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,107
( 10,018 )
4日目
9,607
( 10,568 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・耐薬品性に優れています
・表面の柔突起で、精密部品や各種組立部品、治具、工具などをしっかり保持します
・マットの弾力で、外部からの衝撃を緩和します
・使用するサイズに合わせて簡単にカットできます
・耐熱200℃です
・ピン形状マットです
【用途】
・クッション材
・基板置き
・導電

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

導電ピンマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電ピンマット
タックトレー
タックキャリア A-01BC-1000
タックシート
導電トレー
導電性異物除去具導電性ペタスティック
メーカーサカセ化学工業サカセ化学工業サカセ化学工業サカセ化学工業サカセ化学工業アトム興産
通常価格9,107-3,6582,3448,088 -6,01818,425 -
通常出荷日4日目18日目39日目7日目5日目1日目
寸法(mm)304×304×H15-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト