ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ふすま戸あたりテープ【2個入り】

通常単価(税別)
423
税込単価
465
通常出荷日:1日目

【特長】・ふすまを傷めず開閉音を和らげます・すきま風を防ぎ、冷暖房効果がアップします・お得な使い切りサ...

詳細を確認

型番:

E025
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

E025の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
2
テープ厚(mm)
4
粘着剤
アクリル系
粘着力
2.2N/10mm
JANコード
4904140232504
トラスココード
730-7535
質量(g)
21
基材詳細
独立発泡ポリエチレン(補強ネット付)
色詳細
グレー
はく離紙
あり
-
-

商品情報

製品特長・仕様

構造図

ふすま戸あたりテープ 構造図

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質
E0254mm×15mm×2m基材/独立発泡ポリエチレン(補強ネット付)、粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙

使用方法・使用事例

使用事例

ふすま戸あたりテープ 使用事例

型番リスト

表示件数
型番
E025
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
423
( 465 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふすまを傷めず開閉音を和らげます
・すきま風を防ぎ、冷暖房効果がアップします
・お得な使い切りサイズ2巻入りです
・粘着剤つきなので、簡単にすぐに貼れます
・はがしやすいフィルム入り仕様です
【用途】
・ふすまの戸あたり音を緩和する

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふすま戸あたりテープの型番E025のページです。 型番E025に関する仕様情報を記載しております。
ふすま戸あたりテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふすま戸あたりテープ
気密・防水クロステープ(片面粘着)KZ-7
気密・防水クロステープ(両面粘着)KZ-8
躯体(2×4)用気密パッキン
戸あたり消音テープ
毛付きすきまテープ
メーカーnitomsnitomsnitomsnitomsnitomsnitoms
通常価格4231,140 -1,167 -1,940511500 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目2日目1日目
テープ幅(mm)155050301030
テープ長さ(m)22020522
テープ厚(mm)40.180.2310310
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
粘着力2.2N/10mm30N/25mm30N/25mm10N/25mm-5.4N/10mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト