17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クッションテープP型(ブラウン)

通常単価(税別)
531
税込単価
584
通常出荷日:6日目

【特長】・耐久性に優れ、ぼろぼろになりません。・水やホコリ、すきま風もシャットアウトします。・耐侯性に...

詳細を確認
  • 厚み(mm)
    5
  • 質量(g)
    24.000
  • 材質1
    基材:特殊発泡ゴム成形品
  • 長さ(m)
    1
  • 幅(mm)
    10
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系
  • 材質3
    はくり紙:紙
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

"バタン"としまるドアや引き戸の音は気になるものです。テープを貼るだけで、響く音を軽減する"戸あたり音対策シリーズ"。クッション性がよく、耐久性・消音性に優れています。

  • サイズ:5mm×10mm×1m
  • 個装(幅×高さ×奥行):110×190×22mm
  • 個装重量:42g
  • 室内ドアに最適

<構造>

クッションテープP型(ブラウン) 仕様

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

JANコード

トラスココード

長さ(mm)

最小発注数量
コーナタイプクッション
グレー
4904140231415
854-7970
-
1個
-
ブラウン
4904140231422
854-7971
1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
531
( 584 )
6日目
531
( 584 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れ、ぼろぼろになりません。
・水やホコリ、すきま風もシャットアウトします。
・耐侯性に優れており玄関ドアなどにも大丈夫です。
・ドア・鉄壁に最適なP型形状です。
【用途】
・ドアの戸あたり音を静かに。
・水やホコリ、すきま風もシャットアウト。
【材質】
・基材:特殊発泡ゴム成形品
・粘着剤:アクリル系
・はくり紙:紙

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クッションテープP型(ブラウン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クッションテープP型(ブラウン)
クッションソフトテープ グレー・ブラウン
コーナーゴムパット ちび4P ブラウン
安心クッション(はさみこみ型)
コーナーパットみつあし4P クリア
#安心ガード・(裏面テープ貼り)黄
メーカーnitomsnitomsカーボーイトラスコ中山カーボーイユニット
通常価格5315316001,0295406,179 -
通常出荷日6日目6日目1日目1日目1日目4日目
厚み(mm)54--314
質量(g)24.00040.000----
材質1基材:特殊発泡ゴム成形品基材:特殊発泡ゴム成形品----
長さ(m)11----
幅(mm)109----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト