ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

エコクリーン スーパートング箸ホルダー

エコクリーン スーパートング箸ホルダー E01400000870
  • エコクリーン スーパートング箸ホルダー
通常単価(税別)
10,222
税込単価
11,244
通常出荷日:4日目

【特長】・ISO15161・22000やHACCPに適した商品です。・親水性を持つ無機系塗料の焼付塗装...

詳細を確認
  • エコクリーン製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。
  • 水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
  • 表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
  • 使用環境・使用頻度によってコーティングが摩耗・剥離する事があります。
  • 直火・空焚き、沸騰した液体の中に放置、スポンジタワシ以外の清掃用具・器具の使用、強アルカリ洗剤の使用、オートクレーブ等・蒸気圧の高い食器洗浄器による洗浄、洗剤のつけ置き放置は厳禁です。
詳細を確認

型番:

E01400000870
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E01400000870の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
エコクリーン・スーパートング箸ホルダー
JANコード
4519391117502
トラスココード
128-7688
全長(mm)
180×180×187
板厚(mm)
(ベース)1.0、(ホルダー部)5.0
質量(g)
480.000
材質1
ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼き付け塗装)

商品情報

【商品仕様】
・型番:E01400000870
・全長(mm):180×180×187
・板厚(mm):(ベース)1.0、(ホルダー部)φ5.0
・材質:ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼き付け塗装)

型番リスト

表示件数
型番
E01400000870E01400000870

商品タイプ

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

全長(mm)

板厚(mm)

質量(g)

材質1

最小発注数量
その他
エコクリーン・スーパートング箸ホルダー
4519391117502
128-7688
180×180×187
(ベース)1.0、(ホルダー部)5.0
480.000
ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼き付け塗装)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,222
( 11,244 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO15161・22000やHACCPに適した商品です。
・親水性を持つ無機系塗料の焼付塗装による強力な洗浄効果を持ったゼロクリア加工を施した環境に優しい製品です。
・水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。
・川や湖、海の環境に優しい製品です。
・抗菌性を持っていますので、衛生面で安心です。
・あらゆる形状のトングに対応します。トングホルダーを使用することによりハンドル部分が汚れず、きれいにトングが使用でき売り場の清潔感アップにつながります。
【用途】
・研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止。
・食品管理などの衛生管理に厳しい現場に。

ご注意

  • エコクリーン製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。
  • 水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
  • 表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
  • 使用環境・使用頻度によってコーティングが摩耗・剥離する事があります。
  • 直火・空焚き、沸騰した液体の中に放置、スポンジタワシ以外の清掃用具・器具の使用、強アルカリ洗剤の使用、オートクレーブ等・蒸気圧の高い食器洗浄器による洗浄、洗剤のつけ置き放置は厳禁です。

商品担当おすすめ

  • 万能トング(抗菌ステンレス) 画像

    日本メタルワークス

    万能トング(抗菌ステンレス)

    銅のイオン効果による作用を利用しているため,その素材自体に抗菌性を持っています。ヒンジ部を除いて抗菌仕様となっています。

  • エコクリーン スーパートング箸ホルダー用受皿 画像

    日本メタルワークス

    エコクリーン スーパートング箸ホルダー用受皿

    【特長】親水性を持つ無機系塗料の焼付塗装による強力な洗浄効果を持ったゼロクリア加工を施した環境に優しい製品です。水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。川や湖、海の環境に優しい製品です。抗菌性を持っていますので、衛生面で安心です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エコクリーン スーパートング箸ホルダーの型番E01400000870のページです。 型番E01400000870に関する仕様情報を記載しております。
エコクリーン スーパートング箸ホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコクリーン スーパートング箸ホルダー
エコクリーン スーパートング箸ホルダー用受皿
万能トング(抗菌ステンレス)
TARSONS オープン式フィルターホルダー(47mm) PSF製
万能スコップ 特大
デジタルノギス
メーカー日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークスTARSONSケニスアズワン
通常価格10,2221,567970 -12,6948,0752,300 -
通常出荷日4日目4日目1日目4日目9日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト