ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコクリーン スーパートング箸ホルダー用受皿

通常単価(税別)
1,567
税込単価
1,724
通常出荷日:4日目

【特長】・親水性を持つ無機系塗料の焼付塗装による強力な洗浄効果を持ったゼロクリア加工を施した環境に優し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    エコクリーン・スーパートング箸ホルダー
  • JANコード
    4519391101402
  • トラスココード
    128-7718
  • 全長(mm)
    60×15
  • 質量(g)
    30.000
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼き付け塗装)

ご注意

  • エコクリーン製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。
  • 水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
  • 表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
  • 使用環境・使用頻度によってコーティングが摩耗・剥離する事があります。
  • 直火・空焚き、沸騰した液体の中に放置、スポンジタワシ以外の清掃用具・器具の使用、強アルカリ洗剤の使用、オートクレーブ等・蒸気圧の高い食器洗浄器による洗浄、洗剤のつけ置き放置は厳禁です。

型番:

E01300000140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E01300000140の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
エコクリーン・スーパートング箸ホルダー
JANコード
4519391101402
トラスココード
128-7718
全長(mm)
60×15
質量(g)
30.000
材質1
ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼き付け塗装)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
E01300000140E01300000140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,567
( 1,724 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・親水性を持つ無機系塗料の焼付塗装による強力な洗浄効果を持ったゼロクリア加工を施した環境に優しい製品です。
・水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。
・川や湖、海の環境に優しい製品です。
・抗菌性を持っていますので、衛生面で安心です。
【用途】
・研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止。
・食品管理などの衛生管理に厳しい現場に。

ご注意

  • エコクリーン製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。
  • 水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
  • 表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
  • 使用環境・使用頻度によってコーティングが摩耗・剥離する事があります。
  • 直火・空焚き、沸騰した液体の中に放置、スポンジタワシ以外の清掃用具・器具の使用、強アルカリ洗剤の使用、オートクレーブ等・蒸気圧の高い食器洗浄器による洗浄、洗剤のつけ置き放置は厳禁です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エコクリーン スーパートング箸ホルダー用受皿の型番E01300000140のページです。 型番E01300000140に関する仕様情報を記載しております。
エコクリーン スーパートング箸ホルダー用受皿のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコクリーン スーパートング箸ホルダー用受皿
エコクリーン スーパートング箸ホルダー
万能トング(抗菌ステンレス)
TARSONS オープン式フィルターホルダー(47mm) PSF製
ビーカー用トング
フラスコ用トング
メーカー日本メタルワークス日本メタルワークス日本メタルワークスTARSONSアズワンアズワン
通常価格1,56710,222970 -12,69413,2059,500
通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプその他-トング-トングトング
詳細タイプエコクリーン・スーパートング箸ホルダー-----
JANコード4519391101402-----
トラスココード128-7718-----
全長(mm)60×15-----
よく一緒に購入される商品

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト