17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク120 DZR504

ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク120

通常単価(税別)
164,188
税込単価
180,607
通常出荷日:8日目

【特長】・アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。・重量物、大型機械、半導体関...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シリンダ
  • 揚力 (kN)
    490
  • ストローク (mm)
    120
  • 材質
    アルミ合金
  • 質量 (g)
    11800.0
  • JANコード
    4582203291202
  • トラスココード
    721-6751

ご注意

  • 許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。 油圧ポンプは、圧力設定値70MPA以内でご使用ください。 カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。

型番:

DZR504
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DZR504の仕様・寸法情報

商品タイプ
シリンダ
揚力(kN)
490
ストローク(mm)
120
材質
アルミ合金
質量(g)
11800.0
JANコード
4582203291202
トラスココード
721-6751
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
DZR504
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
164,188
( 180,607 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。
・重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。
・遠隔操作が行えます。
・アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。
・軽量で高品質、しかも安価で求められます。
【用途】
・大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス
・エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。
・大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用。
・災害時での人命救助
・家屋の移動
【商品仕様】
・アルミ二ウムシリンダー単動式スプリングリターン能力50TON
・揚程120m/m
・最低高さ216m/m
・最高高さ336m/m
・直径140m/m
・必要油量724CC
・油圧ホース・油圧ポンプは別売り
・オプションで滑り止めベースあり。
・JANコード:4582203291202
・トラスココード:721-6751
・質量:11.8kg
【材質/仕上】
・アルミ合金
【セット内容/付属品】
・カプラー付

ご注意

  • 許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。 油圧ポンプは、圧力設定値70MPA以内でご使用ください。 カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク120の型番DZR504のページです。 型番DZR504に関する仕様情報を記載しております。
ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク120
ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク50
ダイキ アルミ単動シリンダー50tストローク150
ダイキ デラックス油圧レスキュウーセット10ton
スリングチェーン CM
RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 50VC
メーカーダイキダイキダイキダイキダイキ理研機器
通常価格164,188131,133199,601218,955116,582 -38,719
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目4日目
商品タイプシリンダシリンダシリンダ-シリンダシリンダ
揚力(kN)490490490---
ストローク(mm)12050150---
材質アルミ合金アルミ合金アルミ合金スチールアルミ合金-
質量(g)11800.09600.014200.045000.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト