17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリングチェーン CM

スリングチェーン CM

通常単価(税別)
116,582164,934
税込単価
128,240181,427
通常出荷日:8日目

【特長】・アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします・重量物、大型機械、半導体関連...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シリンダ
  • 材質
    アルミ合金
  • セット内容/付属品
    カプラー付

ご注意

  • 許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。油圧ポンプは、圧力設定値70MPA以内でご使用ください。カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 質量(g)

  • 揚程(m/m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

質量

(g)

揚程

(m/m)

JANコード

トラスココード

仕様1

仕様2

最小発注数量
7400
120
4582203291172
721-6726
アルミ二ウムシリンダー単動式スプリングリターン能力30TON、最低高さ216m/m、最高高さ336m/m、直径113m/m
必要油量426CC、油圧ホース・油圧ポンプは別売り、オプションで滑り止めベースあり
1個
8400
150
4582203291189
721-6734
アルミ二ウムシリンダー単動式スプリングリターン能力30TON、最低高さ267m/m、最高高さ417m/m、直径113m/m
必要油量639CC、油圧ホース・油圧ポンプは別売り、オプションで滑り止めベースあり
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,582
( 128,240 )
8日目
164,934
( 181,427 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします
・重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です
・遠隔操作が行えます
・アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です
・軽量で高品質、しかも安価で求められます
【用途】
・大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス
・エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業
・大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用
・災害時での人命救助
・家屋の移動

ご注意

  • 許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。油圧ポンプは、圧力設定値70MPA以内でご使用ください。カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリングチェーン CMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリングチェーン CM
水圧ジャッキ(単動式)
油圧シリンダパワージャッキ (複動式)
超低床シリンダジャッキ(単動式)
RIKEN 油圧シリンダ複動式 D2
油圧シリンダフラットジャッキ (単動式)
メーカーダイキ大阪ジャッキ製作所大阪ジャッキ製作所今野製作所理研機器大阪ジャッキ製作所
通常価格116,582-68,267 -31,704 -99,244 -71,586 -27,088 -
通常出荷日8日目4日目4日目〜11日目4日目〜1日目〜
商品タイプシリンダジャッキジャッキジャッキシリンダジャッキ
材質アルミ合金-----
セット内容/付属品カプラー付-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト