17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヨド蔵MD 合板床タイプ 結露低減材付屋根
  • ヨド蔵MD 合板床タイプ 結露低減材付屋根

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ヨド蔵MD 合板床タイプ 結露低減材付屋根

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DZB2515HWSGPF

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・物置から趣味の収納スペースまで、断熱タイプの多目的物置
・壁と天井にウレタンを使用し、優れた断熱性を実現
・大きな取手「握りん棒」で扉の開閉がラクラク
・静かで動きがスムーズな連動式上吊り扉
・防災備蓄倉庫としても活躍
・用途に合わせてオプションをプラス、オリジナルな収納スペースを実現します

ご注意

  • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。

指定中の仕様・寸法情報

間口(mm)
2584.5
奥行(mm)
2234
高さ(mm)
2470
トラスココード
868-3865
質量(g)
368000.0
ブロック数(個)
20
床面積(m2)
5.65
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト