ファクトリーサプライ用品技術窓口

可搬式作業台DXA型用エリアガード【2個入り】

通常単価(税別)
96,65967,719
税込単価
106,32574,491
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・可搬式作業台の天板を囲うことで作業可能エリアを認識できます。・転落・踏み外し事故の発生リスク...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    818-3894
  • 質量(g)
    3600.0
  • JANコード
    4989247545023
  • 材質1
    アルミ
  • 設置寸法(mm)
    622×1459
  • 適合機種
    DXA-13BT、DXA-15BT、DXA-18BT
  • 品名
    エリアガード

ご注意

  • 手がかり棒がないと取付けできません。
  • 手すりではありません。
  • 寄りかかったり、体をあずけたりはしないでください。
  • 安全帯をかけたりしないでください。
  • 脚をかけないでください。

型番:

DXA-AGS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

DXA-AGSの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
トラスココード
818-3894
質量(g)
3600.0
JANコード
4989247545023
材質1
アルミ
設置寸法(mm)
622×1459
適合機種
DXA-13BT、DXA-15BT、DXA-18BT
品名
エリアガード
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DXA-AGS
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,65967,719
( 74,491 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・可搬式作業台の天板を囲うことで作業可能エリアを認識できます。
・転落・踏み外し事故の発生リスクを低減します。
・手がかり棒に工具なしで取り付けられます。
【用途】
・可搬式作業台の天板を囲うことで作業可能エリアを認識させます。
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 手がかり棒がないと取付けできません。
  • 手すりではありません。
  • 寄りかかったり、体をあずけたりはしないでください。
  • 安全帯をかけたりしないでください。
  • 脚をかけないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可搬式作業台DXA型用エリアガードの型番DXA-AGSのページです。 型番DXA-AGSに関する仕様情報を記載しております。
可搬式作業台DXA型用エリアガードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可搬式作業台DXA型用エリアガード
DWG用手すり
四脚アジャスト式足場台 DWX-W型
ピカ DWJ-96用縦連結足場板
ピカ DWJ-96用横連結足場板
ピカ DWJ-150用縦連結足場板
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格96,65972,14934,62176,31373,56385,938
通常出荷日1日目1日目9日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他脚部伸縮タイプ---
その他オプションオプション----
トラスココード818-3894818-3895851-5174---
質量(g)3600.04100.07300.0---
JANコード498924754502349892473140494989247440014---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト