17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダストボックスDX 500L/800L ベージュ・OD

通常単価(税別)
91,895118,952特別価格
税込単価
101,085130,847特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・回転成型による一体成型なので、雨水浸入、汚水漏れに強い構造です。・市販の南京錠が取り付けられ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    730
  • 高さ(mm)
    1100
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 間口(mm)

  • 材質2

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

間口(mm)

材質2

RoHS?最小発注数量
500(45Lゴミ袋12個相当)
ベージュ
134-3377
4580167563779
20000
ポリエチレン(PE)
885
キャスター:合成ゴム
10
1個
800(45Lゴミ袋20個相当)
ベージュ
136-7120
4580167563793
26000
ポリエチレン(PE)
1300
キャスター:合成ゴム
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,89577,072
( 84,779 )
8日目
118,95299,765
( 109,742 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転成型による一体成型なので、雨水浸入、汚水漏れに強い構造です。
・市販の南京錠が取り付けられる金具付です。
・底面に排水栓があり、丸洗いが可能です。
・チェーンなどで固定できるアイボルト付です。
【用途】
・排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送。(オプション)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストボックスDX 500L/800L ベージュ・ODのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストボックスDX 500L/800L ベージュ・OD
ダストボックスDX 500L/800L グレー
透明エコダスター 60L
積水 エコポリペ-ル角型#90本体
水切りエコペール
透明エコダスター 35L・45L
メーカー積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型
通常価格91,895-73,708 -13,661 -7,6707,4239,187 -
通常出荷日8日目8日目1日目1日目1日目1日目〜
奥行(mm)730730445550316-
高さ(mm)11001100770710390-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト