17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

重量キャビネット DX型 (フルストロークタイプ)

重量キャビネット DX型 (フルストロークタイプ)

通常単価(税別)
77,608278,764
税込単価
85,369306,640
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・重量物の収納管理にオススメです・整理整頓で生産効率の高い強い工場にしませんか・細かな重量物や...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    811
  • 奥行 (mm)
    557

ご注意

  • 転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
未確定 50 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 最大積載量(kg/台)

  • 高さ(mm)

  • 引出し

  • 本体色

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 最大積載量(kg/台)

  • 均等積載量(kg/段)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

最大積載量

(kg/台)

高さ

(mm)

引出し

本体色

トラスココード

質量(g)

最大積載量(kg/台)

均等積載量(kg/段)

付属品

仕様1

材質1

材質3

内容量

最小発注数量
重量(1201~)
1081
H100:10段
グリーン
452-7348
185000.0
1250
-
引き出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚
シリンダ錠
ラッチ機構/ダブルサスペンション機構/フルストローク
スチール
スチール
1台
1個
-
1081
-
-
136-5824
131000
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
-
1081
-
-
135-7854
155000
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
-
1081
-
-
135-7852
142000
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
-
1081
-
-
135-9455
154000
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
重量(1201~)
1081
H100:3段、H150:2段、H200:2段
グリーン
452-7356
153000.0
1250
-
引き出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚
シリンダ錠
ラッチ機構/ダブルサスペンション機構/フルストローク
スチール
スチール
1台
1個
-
1081
-
-
135-9487
165000
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
重量(1201~)
1081
XD100:5、XD150:2、XD200:1
若草
452-7364
164000
1250
200
引き出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚
シリンダ錠
ラッチ機構/ダブルサスペンション機構/フルストローク
スチール
スチール
1台
1個
-
1081
-
-
136-7350
163000
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
重量(1201~)
1081
XD100:7、XD150:2
若草
452-7372
175000
1250
200
引き出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚
シリンダ錠
ラッチ機構/ダブルサスペンション機構/フルストローク
スチール
スチール
1台
1個
-
1081
-
-
136-7405
174000
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
-
1081
-
-
136-4145
143000
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
重量(1201~)
1281
XD100:12
若草
457-1827
220000.0
1500
200
引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚
シリンダ錠
ラッチ機構/ダブルサスペンション機構/フルストローク
スチール
スチール
1台
1個
重量(1201~)
1281
XD150:8
若草
457-1835
180000.0
1500
200
引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚
シリンダ錠
ラッチ機構/ダブルサスペンション機構/フルストローク
スチール
スチール
1台
1個
重量(1201~)
1281
XD200:6
若草
457-1843
155000
1500
200
引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚
シリンダ錠
ラッチ機構/ダブルサスペンション機構/フルストローク
スチール
スチール
1台
1個
重量(1201~)
1281
XD100:1、XD150:2、XD200:4
若草
457-1860
166000.0
1500
200
引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚
シリンダ錠
ラッチ機構/ダブルサスペンション機構/フルストローク
スチール
スチール
1台
1個
重量(1201~)
1281
XD100:2、XD150:4、XD200:2
若草
457-1878
178000.0
1500
200
引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚
シリンダ錠
ラッチ機構/ダブルサスペンション機構/フルストローク
スチール
スチール
1台
1個
重量(1201~)
1281
XD100:2、XD200:5
若草
457-1886
166000.0
1500
200
引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚
シリンダ錠
ラッチ機構/ダブルサスペンション機構/フルストローク
スチール
スチール
1台
1個
重量(1201~)
1281
XD100:3、XD150:6
若草
457-1894
190000.0
1500
200
引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚
シリンダ錠
ラッチ機構/ダブルサスペンション機構/フルストローク
スチール
スチール
1台
1個
重量(1201~)
1281
XD100:3、XD150:2、XD200:3
若草
457-1908
177000.0
1500
200
引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚
シリンダ錠
ラッチ機構/ダブルサスペンション機構/フルストローク
スチール
スチール
1台
1個
重量(1201~)
1281
XD100:4、XD200:4
若草
457-1916
176000.0
1500
200
引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚
シリンダ錠
ラッチ機構/ダブルサスペンション機構/フルストローク
スチール
スチール
1台
1個
重量(1201~)
1281
XD100:4、XD150:4、XD200:1
若草
457-1924
189000.0
1500
200
引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚
シリンダ錠
ラッチ機構/ダブルサスペンション機構/フルストローク
スチール
スチール
1台
1個
重量(1201~)
1281
XD100:5、XD150:2、XD200:2
若草
457-1932
188000.0
1500
200
引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚
シリンダ錠
ラッチ機構/ダブルサスペンション機構/フルストローク
スチール
スチール
1台
1個
重量(1201~)
1281
XD100:6、XD150:4
若草
457-1941
200000.0
1500
200
引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚
シリンダ錠
ラッチ機構/ダブルサスペンション機構/フルストローク
スチール
スチール
1台
1個
重量(1201~)
1281
XD100:6、XD200:3
若草
457-1959
187000.0
1500
200
引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚
シリンダ錠
ラッチ機構/ダブルサスペンション機構/フルストローク
スチール
スチール
1台
1個
重量(1201~)
1281
XD100:7、XD150:2、XD200:1
若草
457-1967
199000.0
1500
200
引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚
シリンダ錠
ラッチ機構/ダブルサスペンション機構/フルストローク
スチール
スチール
1台
1個
重量(1201~)
1281
XD100:8、XD200:2
若草
457-1975
198000.0
1500
200
引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚
シリンダ錠
ラッチ機構/ダブルサスペンション機構/フルストローク
スチール
スチール
1台
1個
重量(1201~)
1281
XD100:9、XD150:2
若草
457-1983
210000.0
1500
200
引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚
シリンダ錠
ラッチ機構/ダブルサスペンション機構/フルストローク
スチール
スチール
1台
1個
重量(1201~)
1281
XD100:10、XD200:1
若草
457-1991
209000.0
1500
200
引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚
シリンダ錠
ラッチ機構/ダブルサスペンション機構/フルストローク
スチール
スチール
1台
1個
重量(1201~)
1281
XD150:4、XD200:3
若草
457-2009
167000.0
1500
200
引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚
シリンダ錠
ラッチ機構/ダブルサスペンション機構/フルストローク
スチール
スチール
1台
1個
重量(1201~)
1281
XD100:1、XD150:6、XD200:1
若草
457-2017
179000.0
1500
200
引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚
シリンダ錠
ラッチ機構/ダブルサスペンション機構/フルストローク
スチール
スチール
1台
1個
-
481
-
-
136-1002
81000
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
-
481
-
-
136-2626
71000
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
-
481
-
-
134-3612
59000
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
-
481
-
-
136-5758
70000
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
-
681
-
-
135-6310
115000
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
-
681
-
-
136-2592
95000
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
-
681
-
-
135-7871
83000
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
-
681
-
-
135-7896
95000
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
-
681
-
-
136-7357
94000
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
-
681
-
-
135-7822
105000
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
-
681
-
-
136-5761
105000
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
-
881
-
-
135-9444
150000
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
-
881
-
-
136-1056
107000
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
-
881
-
-
136-4208
119000
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
-
881
-
-
136-4154
130000
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
-
881
-
-
136-2653
129000
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
-
881
-
-
136-2562
129000
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
-
881
-
-
136-1080
140000
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
-
881
-
-
135-9404
139000
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
235,087
( 258,596 )
1日目
148,124
( 162,936 )
8日目
175,455
( 193,001 )
8日目
161,684
( 177,852 )
8日目
175,247
( 192,772 )
8日目
191,046
( 210,151 )
8日目
188,809
( 207,690 )
8日目
205,787
( 226,366 )
8日目
188,495
( 207,345 )
8日目
220,469
( 242,516 )
8日目
202,107
( 222,318 )
8日目
161,844
( 178,028 )
8日目
278,764
( 306,640 )
8日目
220,469
( 242,516 )
8日目
190,605
( 209,666 )
8日目
205,416
( 225,958 )
8日目
220,277
( 242,305 )
8日目
205,287
( 225,816 )
8日目
235,087
( 258,596 )
8日目
220,151
( 242,166 )
8日目
220,084
( 242,092 )
8日目
234,960
( 258,456 )
8日目
234,836
( 258,320 )
8日目
249,643
( 274,607 )
8日目
234,773
( 258,250 )
8日目
249,578
( 274,536 )
8日目
249,453
( 274,398 )
8日目
264,262
( 290,688 )
8日目
264,132
( 290,545 )
8日目
205,543
( 226,097 )
8日目
220,405
( 242,446 )
8日目
104,261
( 114,687 )
8日目
96,627
( 106,290 )
8日目
77,608
( 85,369 )
8日目
97,937
( 107,731 )
8日目
136,546
( 150,201 )
8日目
109,842
( 120,826 )
8日目
96,959
( 106,655 )
8日目
109,736
( 120,710 )
8日目
109,686
( 120,655 )
8日目
123,247
( 135,572 )
8日目
124,341
( 136,775 )
8日目
175,874
( 193,461 )
8日目
123,043
( 135,347 )
8日目
135,503
( 149,053 )
8日目
153,392
( 168,731 )
8日目
149,064
( 163,970 )
8日目
148,802
( 163,682 )
8日目
162,470
( 178,717 )
8日目
162,364
( 178,600 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量物の収納管理にオススメです
・整理整頓で生産効率の高い強い工場にしませんか
・細かな重量物や、一個もの重量物の集中管理にオススメ
・現場のあらゆる物をまとめて保管できます
・全段の引き出しがロックされるオールロック機構付です
・各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています
・引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です
・標準仕切はパーティション(縦仕切)3枚・ディバイダー(横仕切)8枚で12升に仕切れるようになっています
・パーティションは50mmピッチで13ヶ所に、ディバイダーは25mmピッチで19ヶ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えができます
・粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです

ご注意

  • 転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

重量キャビネット DX型 (フルストロークタイプ) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量キャビネット DX型 (フルストロークタイプ)
中量キャビネット"DX型"(フルストロークタイプ)_DX型用レベラー
重量キャビネットSKV10タイプ
重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1000mm
重量キャビネット SMNタイプ SMN-5
重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1200mm
メーカー大阪製罐大阪製罐サカエサカエサカエサカエ
通常価格77,608-12,379256,741 -171,012 -129,159199,745 -
通常出荷日1日目〜8日目9日目〜9日目5日目9日目
間口(mm)8118111000880480880
奥行(mm)557556550450700450
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト