17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 滑り止めキャップ DWS前脚用 DWS-PS1

ピカ 滑り止めキャップ DWS前脚用

通常単価(税別)
3,791
税込単価
4,170
通常出荷日:4日目

【特長】・作業台DWS用の滑り止めキャップ(前脚用)です。【商品仕様】・前脚用、左右計2個1セット・ト...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 適合機種
    DWS-B(前脚)
  • トラスココード
    851-5019
  • 品名
    滑り止めキャップ DWS前脚用
  • 質量(g)
    240.000
  • 材質1
    軟PVC

型番:

DWS-PS1
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DWS-PS1の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
適合機種
DWS-B(前脚)
トラスココード
851-5019
品名
滑り止めキャップ DWS前脚用
質量(g)
240.000
材質1
軟PVC

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWS-PS1
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,791
( 4,170 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台DWS用の滑り止めキャップ(前脚用)です。
【商品仕様】
・前脚用、左右計2個1セット
・トラスココード:851-5019
・質量:240g
【材質/仕上】
・軟PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカ 滑り止めキャップ DWS前脚用の型番DWS-PS1のページです。 型番DWS-PS1に関する仕様情報を記載しております。
ピカ 滑り止めキャップ DWS前脚用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ 滑り止めキャップ DWS前脚用
ピカ 滑り止めキャップ FG用
滑り止めキャップ(TSAF-PS1)
アルミ製踏台(軽作業用・脚カバー付) 滑り止めキャップ
滑り止めキャップ TSF/TSFC/AS用
ピカ DWS用アウトリガーセット
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイショントラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ピカコーポレイション
通常価格3,7919,3473,8191,3443,12581,813
通常出荷日4日目9日目1日目1日目1日目6日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
その他オプション-オプション---
-----
適合機種DWS-B(前脚)-----
トラスココード851-5019-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト