17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ DWS用アウトリガーセット DWS-AUS

ピカ DWS用アウトリガーセット

通常単価(税別)
81,81364,321
税込単価
89,99470,753
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・作業台DWS用のアウトリガーセットです。【用途】・作業台DWS用のアウトリガーセットです。【...

詳細を確認

型番:

DWS-AUS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DWS-AUSの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
質量(g)
3750.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWS-AUS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,81364,321
( 70,753 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台DWS用のアウトリガーセットです。
【用途】
・作業台DWS用のアウトリガーセットです。
【商品仕様】
・2本1セット
・トラスココード:542-5492
・質量:3.75kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカ DWS用アウトリガーセットの型番DWS-AUSのページです。 型番DWS-AUSに関する仕様情報を記載しております。
ピカ DWS用アウトリガーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ DWS用アウトリガーセット
ピカ DWS用アウトリガー
ピカ KDR型内階段用手すり
ピカ ワークベンチ
ピカ 小型作業台 DXK型
ピカ 移動式足場テレタワー
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格81,81341,25036,37964,97259,971335,129
通常出荷日6日目6日目4日目1日目1日目10日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品作業用踏台作業用踏台-
質量(g)3750.01900.02880.010600.05700.0-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト