17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ DWS用アウトリガー DWS-AU

ピカ DWS用アウトリガー

通常単価(税別)
33,103
税込単価
36,413
通常出荷日:6日目

【特長】・作業台DWS用のアウトリガーです。【用途】・作業台DWS用のアウトリガーです。【商品仕様】・...

詳細を確認

型番:

DWS-AU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DWS-AUの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
質量(g)
1900.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWS-AU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,103
( 36,413 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台DWS用のアウトリガーです。
【用途】
・作業台DWS用のアウトリガーです。
【商品仕様】
・1本
・トラスココード:542-5484
・質量:1.9kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカ DWS用アウトリガーの型番DWS-AUのページです。 型番DWS-AUに関する仕様情報を記載しております。
ピカ DWS用アウトリガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ DWS用アウトリガー
ピカ DWS用アウトリガーセット
ピカ KDR型内階段用手すり
ピカ ワークベンチ
ピカ 移動式足場テレタワー
ピカ 小型作業台 DXK型
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格33,10364,32436,37960,055335,12954,820
通常出荷日6日目6日目4日目1日目10日目1日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品作業用踏台-作業用踏台
質量(g)1900.03750.02880.010600.0-5700.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト