17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 滑り止めキャップ DWR後脚用 DWR-PS2

ピカ 滑り止めキャップ DWR後脚用

通常単価(税別)
4,001
税込単価
4,401
通常出荷日:4日目

【特長】・折りたたみ作業台DWR用の滑り止めキャップ(後脚用)です。【用途】・折りたたみ作業台DWR用...

詳細を確認

型番:

DWR-PS2
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DWR-PS2の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
トラスココード
851-5018
質量(g)
440.000
材質1
軟PVC
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWR-PS2
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,001
( 4,401 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ作業台DWR用の滑り止めキャップ(後脚用)です。
【用途】
・折りたたみ作業台DWR用の滑り止めキャップ(後脚用)です。
【商品仕様】
・前脚用、左右計2個1セット
・トラスココード:851-5018
・質量:440g
【材質/仕上】
・軟PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカ 滑り止めキャップ DWR後脚用の型番DWR-PS2のページです。 型番DWR-PS2に関する仕様情報を記載しております。
ピカ 滑り止めキャップ DWR後脚用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ 滑り止めキャップ DWR後脚用
ピカ 滑り止めキャップ FG用
滑り止めキャップ(TSAF-PS1)
アルミ製踏台(軽作業用・脚カバー付) 滑り止めキャップ
滑り止めキャップ TSF/TSFC/AS用
DWR用手すり
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイショントラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ピカコーポレイション
通常価格4,0019,3473,8191,3443,12568,063
通常出荷日4日目9日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品-
その他オプション-オプション---
トラスココード851-5018----162-7424
質量(g)440.000----10200.0
材質1軟PVC----アルミ合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト