17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防水型デジタル水平器

通常単価(税別)
14,445
税込単価
15,890
通常出荷日:1日目

【特長】・明るいLEDディスプレイを採用しています・自己校正機能付きです・端面ゴムキャップ付きで丈夫で...

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    230
  • マグネット
    1か所
  • 高さ (mm)
    60
  • 厚さ(mm)
    28
  • JANコード
    8887726110310
  • 質量(g)
    370
  • トラスココード
    794-4969
  • 材質1
    本体フレーム:アルミニウム
  • デジタル表示部精度
    ±0.05°(0°)、±0.05°(90°)、±0.2°(その他の角度)
  • 材質2
    気泡管:アクリル樹脂
  • 保護等級
    IP67
  • 電源
    単4アルカリ乾電池×3本(付属)

型番:

DWL-280PRO
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:230×60×28mm
  • モード:角度、mm/m、in/F、%(勾配)
  • 解像度:0.05°(1.0mm/m)
  • 測定範囲:0~90°
  • 使用温度範囲:-20~+60℃
  • 電池:単4電池×3本
  • 重量:370g
 

●自己校正機能付き
●校正証明書発行可(別途料金要)
●マグネット付き

防水型デジタル水平器 構造

使用方法・使用事例

使用方法

校正手順

防水型デジタル水平器 校正1

(1)ゼロ設定ボタンと電源を同時に押す。

防水型デジタル水平器 校正2

(2)モードボタンを押し10カウント待つ
(3)180°振り替えモードボタンを押し10カウント待つ

防水型デジタル水平器 校正4

(4)垂直側も水平同様の作業を繰り返し完了

 

DWL-280PROの仕様・寸法情報

長さ(mm)
230
マグネット
1か所
高さ(mm)
60
厚さ(mm)
28
JANコード
8887726110310
質量(g)
370
トラスココード
794-4969
材質1
本体フレーム:アルミニウム
デジタル表示部精度
±0.05°(0°)、±0.05°(90°)、±0.2°(その他の角度)
材質2
気泡管:アクリル樹脂
保護等級
IP67
電源
単4アルカリ乾電池×3本(付属)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWL-280PRO
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,445
( 15,890 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るいLEDディスプレイを採用しています
・自己校正機能付きです
・端面ゴムキャップ付きで丈夫です
【用途】
・雨天屋外での作業、水回りでの作業、水中での作業で角度の測定に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型デジタル水平器の型番DWL-280PROのページです。 型番DWL-280PROに関する仕様情報を記載しております。
防水型デジタル水平器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型デジタル水平器
“プロテクトアーマー”
“プロテクトアーマー3”
コンパクトデジタル水平器
デジタル水平器,黄色
デジタル水平器,銀色
メーカーアカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所ムラテックKDSSTS
通常価格14,4452,2662,467 -6,10639,7159,927
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
長さ(mm)230100160107610416
マグネット1か所1か所2か所1か所なし4か所
高さ(mm)604243556050
厚さ(mm)281822---
JANコード88877261103104993711541190-4993711537087--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト