17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ DWJ用手すりわく DWJ-96、DWJ-STA96用 DWJ-TEM

ピカ DWJ用手すりわく DWJ-96、DWJ-STA96用

通常単価(税別)
53,02249,130
税込単価
58,32454,043
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・DWJ-96、DWJ-STA96用の手すりわく(中)です。【用途】・DWJ-96、DWJ-S...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    851-5172
  • 質量(g)
    3600.0
  • JANコード
    4989247314025
  • 材質1
    アルミ合金
  • 適合機種
    DWJ-96、DWJ-STA96
  • 品名
    手すりわく(中)

型番:

DWJ-TEM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DWJ-TEMの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
トラスココード
851-5172
質量(g)
3600.0
JANコード
4989247314025
材質1
アルミ合金
適合機種
DWJ-96、DWJ-STA96
品名
手すりわく(中)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWJ-TEM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,02249,130
( 54,043 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DWJ-96、DWJ-STA96用の手すりわく(中)です。
【用途】
・DWJ-96、DWJ-STA96用の手すりわく(中)。
【材質】
・アルミ合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカ DWJ用手すりわく DWJ-96、DWJ-STA96用の型番DWJ-TEMのページです。 型番DWJ-TEMに関する仕様情報を記載しております。
ピカ DWJ用手すりわく DWJ-96、DWJ-STA96用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ DWJ用手すりわく DWJ-96、DWJ-STA96用
ピカ DWJ用手すりわく DXA、DWJ
ピカ DWJ-96用縦連結足場板
ピカ DWJ-96用横連結足場板
ピカ DWJ用アウトリガーセット
ピカ DWJ-150用横連結足場板
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格53,02246,30676,31373,56351,39281,538
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他--その他-
その他オプションオプション--オプション-
トラスココード851-5172851-5173--851-5163-
質量(g)3600.02000.0--2950.0-
JANコード49892473140254989247314018----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト