17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ DWJ用回転収納式手掛り棒 DWJ-TE1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピカ DWJ用回転収納式手掛り棒

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DWJ-TE1

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代品はございません。

【特長】
・DWJ-150専用の手掛り棒です。
【用途】
・DWJ-150専用の手掛り棒です。
【商品仕様】
・2本1セット
・トラスココード:851-5171
・質量:1.6kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

指定中の仕様・寸法情報

仕様1
手掛り棒
質量(g)
1600.0

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト