ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ DWJ-96用横連結足場板 DWJ-STB96
  • ピカ DWJ-96用横連結足場板

ピカ DWJ-96用横連結足場板

通常単価(税別)
73,56363,617
税込単価
80,91969,979
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・DWJ-96専用の横連結用足場板です。【用途】・DWJ-96専用の横連結用足場板。【材質】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    仮設足場板
  • 最大使用質量 (kg)
    150
  • 全長 (mm)
    1275
  • トラスココード
    851-5168
  • 質量(g)
    5400.0
  • JANコード
    4989247311031
  • 材質1
    アルミ合金

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

DWJ-STB96
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DWJ-STB96の仕様・寸法情報

商品タイプ
仮設足場板
最大使用質量(kg)
150
全長(mm)
1275
トラスココード
851-5168
質量(g)
5400.0
JANコード
4989247311031
材質1
アルミ合金
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWJ-STB96
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,56363,617
( 69,979 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DWJ-96専用の横連結用足場板です。
【用途】
・DWJ-96専用の横連結用足場板。
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカ DWJ-96用横連結足場板の型番DWJ-STB96のページです。 型番DWJ-STB96に関する仕様情報を記載しております。
ピカ DWJ-96用横連結足場板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ DWJ-96用横連結足場板
ピカ DWJ-150用横連結足場板
ピカ DWJ-96用縦連結足場板
ピカ DWJ-150用縦連結足場板
DWG用手すり
可搬式作業台DXA型用エリアガード
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格73,56381,53876,31385,93872,14996,659
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプ仮設足場板仮設足場板仮設足場板仮設足場板--
最大使用質量(kg)150150150150--
全長(mm)1275147513581558--
トラスココード851-5168851-5167851-5166851-5165--
質量(g)5400.06100.06400.07000.0--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト