ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイキ 油圧ウェッジスプレッダーセット14ton油圧ポンプ付 DWG-14A

ダイキ 油圧ウェッジスプレッダーセット14ton油圧ポンプ付

通常単価(税別)
165,638
税込単価
182,202
通常出荷日:8日目

【特長】・緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。・しかも安価で求められます。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ジャッキ
  • 揚力 (kN(t))
    14(1.4)
  • ストローク (mm)
    290
  • トラスココード
    721-6700
  • JANコード
    4582203291356
  • 質量(g)
    22000.0
  • 材質1
    スチール、アルミ

ご注意

  • 許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。 カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。

型番:

DWG-14A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DWG-14Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ジャッキ
揚力(kN(t))
14(1.4)
ストローク(mm)
290
トラスココード
721-6700
JANコード
4582203291356
質量(g)
22000.0
材質1
スチール、アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWG-14A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
165,638
( 182,202 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。
・しかも安価で求められます。
・どの方向からでも使用できます。
・倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。
・フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
【用途】
・消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています。
・災害時での人命救助
・家屋の解体
・大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス
・災害時での人命救助で必要
・家屋の移動
【商品仕様】
・油圧ウェッジ能力1.4TON先端厚さ30m/m最大開口290m/m幅60m/m長さ400m/m全長440m/m下部水平型アルミ製手動油圧ポンプ高圧(mpa)70低圧(mpa)2.1吐出量(cc/回)高圧1.4/低圧5.6有効油量(cc)310油圧ホース3M
・上部開口タイプセット品
・専用ケース付
・JANコード:4582203291356
・トラスココード:721-6700
・質量:22kg
【材質/仕上】
・スチール
・アルミ
【セット内容/付属品】
・アルミ手動油圧ポンプ
・油圧ホース3M付
・収納ケース

ご注意

  • 許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。 カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイキ 油圧ウェッジスプレッダーセット14ton油圧ポンプ付の型番DWG-14Aのページです。 型番DWG-14Aに関する仕様情報を記載しております。
ダイキ 油圧ウェッジスプレッダーセット14ton油圧ポンプ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイキ 油圧ウェッジスプレッダーセット14ton油圧ポンプ付
油圧ウェッジ スプレッダーセット1ton油圧ポンプ付
ダイキ 油圧ホースカプラー付2M
ダイキ 油圧ホースカプラー付1M
ダイキ 小型電動油圧ポンプ2連式
ダイキ 油圧ホースカプラー付3M
メーカーダイキダイキダイキダイキダイキダイキ
通常価格165,638165,07123,14419,261455,35126,967
通常出荷日8日目8日目8日目8日目19日目8日目
商品タイプジャッキジャッキその他その他その他その他
揚力(kN(t))14(1.4)10(1)----
ストローク(mm)290292----
トラスココード721-6700721-6688851-9849851-9848721-6076851-9850
JANコード458220329135645822032913494582203290267458220329025045822032902364582203290274
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト