ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1ton DWG-10
  • ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1ton

ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1ton

通常単価(税別)
91,837
税込単価
101,021
通常出荷日:8日目

【特長】・わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適です。・どの方向から...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ジャッキ
  • 揚力 (kN(t))
    10(1)
  • ストローク (mm)
    292
  • トラスココード
    721-6670
  • JANコード
    4582203291264
  • 質量(g)
    11000.0
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。

型番:

DWG-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DWG-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
ジャッキ
揚力(kN(t))
10(1)
ストローク(mm)
292
トラスココード
721-6670
JANコード
4582203291264
質量(g)
11000.0
材質1
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWG-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,837
( 101,021 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適です。
・どの方向からでも使用できます。
・倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。
・フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
【用途】
・大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス
・エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。
・災害時での人命救助で必要
・家屋の移動
【商品仕様】
・油圧ウェッジ能力1TON
・先端厚さ31m/m
・最大開口292m/m
・幅56m/m
・長さ366m/m
・全長540m/m
・上下対象型必要油量65CC
・上下開口タイプ
・JANコード:4582203291264
・トラスココード:721-6670
・質量:11kg
【材質/仕上】
・スチール
【セット内容/付属品】
・カプラー付

ご注意

  • 許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1tonの型番DWG-10のページです。 型番DWG-10に関する仕様情報を記載しております。
ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1tonのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1ton
ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1.4ton
ダイキ 油圧ホースカプラー付1M
ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10ton
ダイキ 油圧ウェッジスプレッダーセット14ton油圧ポンプ付
油圧ウェッジ スプレッダーセット1ton油圧ポンプ付
メーカーダイキダイキダイキダイキダイキダイキ
通常価格91,83790,75919,26157,489165,638165,071
通常出荷日8日目3日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプジャッキジャッキその他-ジャッキジャッキ
揚力(kN(t))10(1)14(1.4)--14(1.4)10(1)
ストローク(mm)292290--290292
トラスココード721-6670721-6696851-9848721-6301721-6700721-6688
JANコード458220329126445822032912714582203290250458220329019945822032913564582203291349

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト