17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナカオ ピッチ DW120 DW120

ナカオ ピッチ DW120

通常単価(税別)
37,188
税込単価
40,907
通常出荷日:4日目

【特長】・左右の支柱の長さを変えて、一般的な階段での作業を可能にしました。【用途】・階段などの段差に【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    はしご兼脚立
  • 規格
    規格無し
  • 最大使用質量 (kg)
    100
  • 段数(段)
    3
  • JANコード
    4984842202654
  • トラスココード
    851-5014
  • 質量(g)
    7700.0
  • 材質1
    アルミ
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    43

型番:

DW120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DW120の仕様・寸法情報

商品タイプ
はしご兼脚立
規格
規格無し
最大使用質量(kg)
100
段数(段)
3
JANコード
4984842202654
トラスココード
851-5014
質量(g)
7700.0
材質1
アルミ
踏ざん踏面幅(mm)
43
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DW120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,188
( 40,907 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右の支柱の長さを変えて、一般的な階段での作業を可能にしました。
【用途】
・階段などの段差に
【商品仕様】
・ピッチ
・JANコード:4984842202654
・トラスココード:851-5014
・質量:7.7kg
【材質/仕上】
・アルミ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナカオ ピッチ DW120の型番DW120のページです。 型番DW120に関する仕様情報を記載しております。
ナカオ ピッチ DW120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナカオ ピッチ DW120
ナカオ ピッチ DW150
作業用踏台 コンスミニ PD-5
乗降補助踏台 バスステップ
楽駝ミニ 滑り止め付踏み台
フル手すり仕様
メーカーナカオナカオナカオナカオナカオナカオ
通常価格37,18842,18828,29519,95230,508 -121,358 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目〜8日目
商品タイプはしご兼脚立はしご兼脚立----
規格規格無し規格無し----
最大使用質量(kg)100100----
段数(段)34----
JANコード49848422026544984842202661----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト