ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイキ 自走式スピードローラークリーン仕様 低床型 DUW-3RK
  • ダイキ 自走式スピードローラークリーン仕様 低床型

ダイキ 自走式スピードローラークリーン仕様 低床型

通常単価(税別)
127,247
税込単価
139,972
通常出荷日:8日目

【特長】・低床型・牽引動力不要・ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな運搬作業ができます。・全...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬用コロ車
  • 使用荷重 (t)
    3
  • 幅 (mm)
    275
  • 全長 (mm)
    250
  • 高さ (mm)
    78
  • テーブル寸法 (mm)
    Φ150
  • トラスココード
    721-6581
  • JANコード
    4582203290786
  • 質量(g)
    10000.0
  • 材質1
    スチール:クロームメッキ処理、ウレタン車輪

ご注意

  • 移動物は付属のボルトで必ず固定して下さい。 移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8 他機種と組合せて使用する場合は、本体高さを合わせて使用して下さい。 旋回させる場合は、オプションの操作ハンドルをご使用ください。

型番:

DUW-3RK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DUW-3RKの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬用コロ車
使用荷重(t)
3
幅(mm)
275
全長(mm)
250
高さ(mm)
78
テーブル寸法(mm)
Φ150
トラスココード
721-6581
JANコード
4582203290786
質量(g)
10000.0
材質1
スチール:クロームメッキ処理、ウレタン車輪

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
DUW-3RK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127,247
( 139,972 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低床型
・牽引動力不要
・ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな運搬作業ができます。
・全面にクロームメッキを施しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
・全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
【用途】
・エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役搬送作業。
【商品仕様】
・重量物運搬用自在走行スピードローラースチールフレームダブル型ウレタン車輪
・能力3TON
・幅275m/m
・全長250m/m
・高さ78m/m
・テーブル径φ150m/m
・ローラー配列:ウレタンダブルタイプ
・低床型
・自走式
・適合操作ハンドル:D-1000
・JANコード:4582203290786
・トラスココード:721-6581
・質量:10kg
【材質/仕上】
・スチール:クロームメッキ処理
・ウレタン車輪
【セット内容/付属品】
・ラチェットレバー
・固定ボルト

ご注意

  • 移動物は付属のボルトで必ず固定して下さい。 移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8 他機種と組合せて使用する場合は、本体高さを合わせて使用して下さい。 旋回させる場合は、オプションの操作ハンドルをご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイキ 自走式スピードローラークリーン仕様 低床型の型番DUW-3RKのページです。 型番DUW-3RKに関する仕様情報を記載しております。
ダイキ 自走式スピードローラークリーン仕様 低床型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイキ 自走式スピードローラークリーン仕様 低床型
ダイキ 自走式スピードローラークリーン仕様 フレーム:アルミ合金製
スピードローラー (ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)
スピードローラークリーン仕様
ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型1tクリーン仕様
ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型5tクリーン仕様
メーカーダイキダイキダイキダイキダイキダイキ
通常価格127,247173,82794,257120,95365,960108,364
通常出荷日8日目5日目4日目5日目8日目8日目
商品タイプ運搬用コロ車運搬用コロ車運搬用コロ車運搬用コロ車運搬用コロ車運搬用コロ車
使用荷重(t)353315
幅(mm)275300275220190212
全長(mm)250330260280250315
高さ(mm)78112788565105

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト