17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型3tクリーン仕様 DUW-3PK

ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型3tクリーン仕様

通常単価(税別)
81,877
税込単価
90,065
通常出荷日:8日目

【特長】・低床ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。・全高が低くより安全な重量...

詳細を確認
  • トラスココード
    721-6572
  • JANコード
    4582203291066
  • 質量(g)
    9000.0
  • 材質1
    フレーム:スチール、ローラー:ウレタン

ご注意

  • 移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8

型番:

DUW-3PK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DUW-3PKの仕様・寸法情報

トラスココード
721-6572
JANコード
4582203291066
質量(g)
9000.0
材質1
フレーム:スチール、ローラー:ウレタン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
DUW-3PK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,877
( 90,065 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低床ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。
・全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
・全面にクロームメッキを施しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
【用途】
・エレクトロニクス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での荷役搬送作業。
【商品仕様】
・能力(t):3
・本体寸法(mm) 幅:212
・本体寸法(mm) 全長:250
・本体寸法(mm) 高さ:78
・本体寸法(mm) テーブル径:φ150
・クロームメッキ仕上げ
・低床型
・JANコード:4582203291066
・トラスココード:721-6572
・質量:9kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール、ローラー:ウレタン
【セット内容/付属品】
・固定ボルト

ご注意

  • 移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型3tクリーン仕様の型番DUW-3PKのページです。 型番DUW-3PKに関する仕様情報を記載しております。
ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型3tクリーン仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型3tクリーン仕様
ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型1tクリーン仕様
ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型5tクリーン仕様
ダイキ 自走式スピードローラークリーン仕様 低床型
ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪3ton
ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪5ton
メーカーダイキダイキダイキダイキダイキダイキ
通常価格81,87765,960108,364127,247100,964128,889
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目19日目
トラスココード721-6572721-6548721-6602721-6581721-6483721-6491
JANコード458220329106645822032910594582203291073458220329078645822032908784582203290885
質量(g)9000.050001400010000.01800032000.0
材質1フレーム:スチール、ローラー:ウレタンフレーム:スチールフレーム:スチールスチール:クロームメッキ処理、ウレタン車輪フレーム:スチールフレーム:スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト