17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スピードローラー 1.5/2.5ton DUS-1.5

スピードローラー 1.5/2.5ton

通常単価(税別)
55,531
税込単価
61,084
通常出荷日:8日目

【特長】・シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬用コロ車
  • 材質1
    フレーム:スチール、ローラー:ウレタン
  • 付属品
    固定ボルト

ご注意

  • 移動物は付属のボルトで必ず固定して下さい。 移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8 他機種と組合せて使用する場合は、本体高さを合わせて使用して下さい。 旋回させる場合は、オプションの操作ハンドルをご使用ください。

型番:

DUS-1.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DUS-1.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬用コロ車
使用荷重(t)
1.5
幅(mm)
215
全長(mm)
210
高さ(mm)
105
テーブル寸法(mm)
110
適合操作ハンドル
D-1000
トラスココード
851-9829
JANコード
4582203290519
質量(g)
8000.0
材質1
フレーム:スチール、ローラー:ウレタン
タイプ
シングル型
使用荷重(t)
-
付属品
固定ボルト

絞り込み条件

  • 使用荷重(t)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
DUS-1.5

使用荷重

(t)

(mm)

全長

(mm)

高さ

(mm)

テーブル寸法

(mm)

適合操作ハンドル

トラスココード

JANコード

質量(g)

タイプ

使用荷重(t)

最小発注数量
1.5
215
210
105
110
D-1000
851-9829
4582203290519
8000.0
シングル型
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,531
( 61,084 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます
・自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です
・ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています
・軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です
・ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です
【用途】
・大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー
・工場内でのレイアウト変更、メンテナンス
・大型機械の搬入据付、搬出
【材質/仕上】
・フレーム:スチール、ローラー:ウレタン
【セット内容/付属品】
・固定ボルト

ご注意

  • 移動物は付属のボルトで必ず固定して下さい。 移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8 他機種と組合せて使用する場合は、本体高さを合わせて使用して下さい。 旋回させる場合は、オプションの操作ハンドルをご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スピードローラー 1.5/2.5tonの型番DUS-1.5のページです。 型番DUS-1.5に関する仕様情報を記載しております。
スピードローラー 1.5/2.5tonのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードローラー 1.5/2.5ton
スピードローラー(ウレタンアルミダブルタイプ・自走式)
スピードローラー (ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)
運搬用コロ車 スピードローラー ダブルローラー
運搬用コロ車 スピードローラー フリーローラータイプ
運搬用コロ車 スピードローラー トリプルローラー・超低床式
メーカーダイキダイキダイキダイキダイキダイキ
通常価格55,531127,211 -94,25741,167 -128,616 -96,011 -
通常出荷日8日目1日目〜4日目1日目〜8日目1日目
商品タイプ運搬用コロ車運搬用コロ車運搬用コロ車運搬用コロ車運搬用コロ車運搬用コロ車
材質1フレーム:スチール、ローラー:ウレタンローラー:ウレタンローラー:ウレタン本体:スチール本体:スチールクロムメッキ本体:スチール
付属品固定ボルトラチェットレバー付ラチェットレバー付---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト