17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スピードローラー ウレタン車輪 鉄製直進型
  • スピードローラー ウレタン車輪 鉄製直進型

スピードローラー ウレタン車輪 鉄製直進型

通常単価(税別)
57,37057,962
税込単価
63,10763,758
通常出荷日:19日目

【特長】・直進型は2本のシャフトに計2個のローラーが配列されています。・自在回転テーブルがセットされて...

詳細を確認
  • 材質1
    スチールフレーム、ウレタン車輪

ご注意

  • 移動物は付属のボルトで必ず固定して下さい。 移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8 他機種と組合せて使用する場合は、本体高さを合わせて使用して下さい。 旋回させる場合は、オプションの操作ハンドルをご使用ください。 
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重(t)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

使用荷重

(t)

(mm)

全長

(mm)

高さ

(mm)

テーブル寸法

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

使用荷重(t)

最小発注数量
運搬用コロ車
1
138
280
80
Φ110
851-9827
4582203290717
7000.0
-
1個
運搬用コロ車
1.5
138
295
150
Φ110
851-9828
4582203290724
9000.0
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,370
( 63,107 )
19日目
57,962
( 63,758 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直進型は2本のシャフトに計2個のローラーが配列されています。
・自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
・ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。
・軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
・ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
【用途】
・大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー
・工場内でのレイアウト変更、メンテナンス
・大型機械の搬入据付、搬出
・家屋の移動

ご注意

  • 移動物は付属のボルトで必ず固定して下さい。 移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8 他機種と組合せて使用する場合は、本体高さを合わせて使用して下さい。 旋回させる場合は、オプションの操作ハンドルをご使用ください。 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スピードローラー ウレタン車輪 鉄製直進型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードローラー ウレタン車輪 鉄製直進型
スピードローラー スチール車輪 鉄製直進型
スピードローラー スチール車輪 鉄製シングル型
スピードローラー低床型 ウレタン車輪 スペシャル型
スピードローラー ウレタン車輪 ダブルタイプ
スピードローラー低床型 ウレタン車輪 方向転換型
メーカーダイキダイキダイキダイキダイキダイキ
通常価格57,370-51,307 -47,161101,766 -105,375 -98,911 -
通常出荷日19日目11日目〜11日目8日目8日目8日目
材質1スチールフレーム、ウレタン車輪スチールフレーム、スチール車輪スチールフレーム、スチール車輪スチールフレーム、ウレタン車輪スチールフレーム、ウレタン車輪スチールフレーム、ウレタン車輪

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト