17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

熱風機用耐熱ダクト

熱風機用耐熱ダクト
  • 熱風機用耐熱ダクト
通常単価(税別)
27,69662,685特別価格
税込単価
30,46668,954特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目~9日目

【特長】・耐熱・不燃(防炎1級)【用途】・熱風機用オプション

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

トラスココード

質量(g)

材質1

最小発注数量
853-6788
1295.0
ラミネートアルミ箔
1個
853-6773
2800.0
SUS鋼板、特殊コーティングガラスクロスシート
1個
853-6785
7500.0
内側:ステンレス、内臓:グラスウール、外側:ステンレス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,69624,394
( 26,833 )
7日目
62,68559,318
( 65,250 )
9日目
60,894
( 66,983 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱・不燃(防炎1級)
【用途】
・熱風機用オプション

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱風機用耐熱ダクトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱風機用耐熱ダクト
耐熱ダクト
熱風機用耐熱ダクト DUCTシリーズ
熱風機
熱風機用シリコンゴムローラー
熱風機用リモコンボックス
メーカースイデンスイデンスイデンgoot(太洋電機産業)石崎電機製作所スイデン
通常価格27,696-22,50025,775 -1,479 -3,40072,594
通常出荷日7日目〜25日目5日目〜2日目〜1日目5日目
商品タイプ熱風加工機用パーツ-熱風加工機用パーツ-熱風加工機熱風加工機用パーツ
詳細タイプ熱風機用耐熱ダクト-熱風機用耐熱ダクト--熱風機用耐熱ダクト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト