17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

熱風機用耐熱ダクト DUCTシリーズ

熱風機用耐熱ダクト DUCTシリーズ
  • 熱風機用耐熱ダクト DUCTシリーズ
通常単価(税別)
25,77541,855特別価格
税込単価
28,35346,041特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目~7日目

【特長】・耐熱・不燃(防炎1級)【用途】・熱風機用オプション

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

トラスココード

質量(g)

材質1

最小発注数量
853-6770
3600.0
亜鉛メッキ鋼板、アルミガラスクロスシート
1個
853-6768
5400.0
亜鉛メッキ鋼板、アルミガラスクロスシート
1個
853-6781
700
ダクト素材:SUS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,51428,136
( 30,950 )
6日目
41,855
( 46,041 )
5日目
25,77524,347
( 26,782 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱・不燃(防炎1級)
【用途】
・熱風機用オプション

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱風機用耐熱ダクト DUCTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱風機用耐熱ダクト DUCTシリーズ
熱風機用耐熱ダクト
耐熱ダクト
熱風機
熱風機用シリコンゴムローラー
熱風機用リモコンボックス
メーカースイデンスイデンスイデンgoot(太洋電機産業)石崎電機製作所スイデン
通常価格25,775-27,696 -22,5001,479 -3,40072,594
通常出荷日5日目〜7日目〜25日目2日目〜1日目5日目
商品タイプ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ--熱風加工機熱風加工機用パーツ
詳細タイプ熱風機用耐熱ダクト熱風機用耐熱ダクト---熱風機用耐熱ダクト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト