ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

耐熱ダクト

耐熱ダクト DUCT180-50
通常単価(税別)
22,500
税込単価
24,750
通常出荷日:25日目

【特長】・耐熱・不燃(防炎1級)【用途】・熱風機用オプション【材質】・亜鉛メッキ鋼板、アルミガラスクロ...

詳細を確認

型番:

DUCT180-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DUCT180-50の仕様・寸法情報

トラスココード
853-6769
質量(g)
2500.0
材質1
亜鉛メッキ鋼板●アルミガラスクロスシート
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DUCT180-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,500
( 24,750 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱・不燃(防炎1級)
【用途】
・熱風機用オプション
【材質】
・亜鉛メッキ鋼板、アルミガラスクロスシート
【セット内容】
・本体のみ

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱ダクトの型番DUCT180-50のページです。 型番DUCT180-50に関する仕様情報を記載しております。
耐熱ダクトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱ダクト
熱風機用リモコンボックス
スイデン 熱風機用オプション リモコンコードF15m
熱風機“ホットドライヤー”
熱風機用耐熱ダクト
熱風機用耐熱ダクト DUCTシリーズ
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格22,50072,59414,6791,969,17327,696 -25,775 -
通常出荷日25日目5日目7日目5日目7日目〜5日目〜
トラスココード853-6769853-6844853-6846---
質量(g)2500.02200.01600---
材質1亜鉛メッキ鋼板●アルミガラスクロスシート-本体:鉄--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト