17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪5ton DUB-5S

ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪5ton

通常単価(税別)
128,889
税込単価
141,778
通常出荷日:19日目

【特長】・低床型・前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬用コロ車
  • 使用荷重 (t)
    5
  • 幅 (mm)
    300
  • 全長 (mm)
    300
  • 高さ (mm)
    128
  • テーブル寸法 (mm)
    Φ240
  • トラスココード
    721-6491
  • JANコード
    4582203290885
  • 質量(g)
    32000.0
  • 材質1
    フレーム:スチール
  • 材質2
    ローラー:ウレタン

ご注意

  • 移動物は付属のボルトで必ず固定して下さい。 移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8 他機種と組合せて使用する場合は、本体高さを合わせて使用して下さい。 旋回させる場合は、オプションの操作ハンドルをご使用ください。

型番:

DUB-5S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DUB-5Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬用コロ車
使用荷重(t)
5
幅(mm)
300
全長(mm)
300
高さ(mm)
128
テーブル寸法(mm)
Φ240
トラスココード
721-6491
JANコード
4582203290885
質量(g)
32000.0
材質1
フレーム:スチール
材質2
ローラー:ウレタン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DUB-5S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128,889
( 141,778 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低床型
・前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます。
・ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
【用途】
・大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー
・工場内でのレイアウト変更、メンテナンス
・大型機械の搬入据付、搬出
【商品仕様】
・能力(t):5
・本体寸法(mm) 幅:300
・本体寸法(mm) 全長:357
・本体寸法(mm) 高さ:128
・本体寸法(mm) テーブル径:φ240
・低床ボギー型
・ウレタン車輪仕様
・適合操作ハンドル:D-1000
・JANコード:4582203290885
・トラスココード:721-6491
・質量:32kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール、ローラー:ウレタン
【セット内容/付属品】
・固定ボルト

ご注意

  • 移動物は付属のボルトで必ず固定して下さい。 移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8 他機種と組合せて使用する場合は、本体高さを合わせて使用して下さい。 旋回させる場合は、オプションの操作ハンドルをご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪5tonの型番DUB-5Sのページです。 型番DUB-5Sに関する仕様情報を記載しております。
ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪5tonのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪5ton
ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪3ton
ダイキ スピードローラー低床シングル2.5ton
ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型5tクリーン仕様
スピードローラー (ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)
ダイキ 自走式スピードローラークリーン仕様 低床型
メーカーダイキダイキダイキダイキダイキダイキ
通常価格128,889100,96453,236108,36494,257127,247
通常出荷日19日目8日目8日目8日目4日目8日目
商品タイプ運搬用コロ車運搬用コロ車運搬用コロ車運搬用コロ車運搬用コロ車運搬用コロ車
使用荷重(t)532.5533
幅(mm)300250215212275275
全長(mm)300250210315260250
高さ(mm)1281051051057878

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト