ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪3ton DUB-3S
  • ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪3ton

ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪3ton

通常単価(税別)
100,964
税込単価
111,060
通常出荷日:8日目

【特長】・低床型・前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬用コロ車
  • 使用荷重 (t)
    3
  • 幅 (mm)
    250
  • 全長 (mm)
    250
  • 高さ (mm)
    105
  • テーブル寸法 (mm)
    Φ200
  • トラスココード
    721-6483
  • JANコード
    4582203290878
  • 質量(g)
    18000
  • 材質1
    フレーム:スチール
  • 材質2
    ローラー:ウレタン

ご注意

  • 移動物は付属のボルトで必ず固定して下さい。 移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8 他機種と組合せて使用する場合は、本体高さを合わせて使用して下さい。 旋回させる場合は、オプションの操作ハンドルをご使用ください。

型番:

DUB-3S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DUB-3Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬用コロ車
使用荷重(t)
3
幅(mm)
250
全長(mm)
250
高さ(mm)
105
テーブル寸法(mm)
Φ200
トラスココード
721-6483
JANコード
4582203290878
質量(g)
18000
材質1
フレーム:スチール
材質2
ローラー:ウレタン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
DUB-3S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,964
( 111,060 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低床型
・前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます。
・ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
【用途】
・大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー
・工場内でのレイアウト変更、メンテナンス
・大型機械の搬入据付、搬出
【商品仕様】
・能力(t):3
・本体寸法(mm) 幅:250
・本体寸法(mm) 全長:309
・本体寸法(mm) 高さ:105
・本体寸法(mm) テーブル径:φ200
・低床ボギー型
・ウレタン車輪仕様
・適合操作ハンドル:D-1000
・JANコード:4582203290878
・トラスココード:721-6483
・質量:18kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール、ローラー:ウレタン
【セット内容/付属品】
・固定ボルト

ご注意

  • 移動物は付属のボルトで必ず固定して下さい。 移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8 他機種と組合せて使用する場合は、本体高さを合わせて使用して下さい。 旋回させる場合は、オプションの操作ハンドルをご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪3tonの型番DUB-3Sのページです。 型番DUB-3Sに関する仕様情報を記載しております。
ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪3tonのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪3ton
ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪5ton
ダイキ スピードローラー低床シングル2.5ton
ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型3tクリーン仕様
スピードローラー (ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)
ダイキ 自走式スピードローラークリーン仕様 低床型
メーカーダイキダイキダイキダイキダイキダイキ
通常価格100,964128,88953,23681,87794,257127,247
通常出荷日8日目19日目8日目8日目4日目8日目
商品タイプ運搬用コロ車運搬用コロ車運搬用コロ車-運搬用コロ車運搬用コロ車
使用荷重(t)352.5-33
幅(mm)250300215-275275
全長(mm)250300210-260250
高さ(mm)105128105-7878

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト