17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

スーパーアシスト
京町産業車輌
パレット回転機 マワール
大阪タイユー
リフトマイティ
京町産業車輌
ドライブユニット
  • ドライブユニット

ドライブユニット

通常単価(税別)
683,0001,186,000
税込単価
751,3001,304,600
通常出荷日:11日目~85日目

【特長】・駆動装置と制御装置がコンパクトに内蔵されておりますのでバッテリー電源を接続するだけで、すぐ自...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • ハンドル
  • ジャバラ
  • 材質1
    本体:スチール●本体表面処理:吹付塗装
  • 充電器電源
    AC100V
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 最大けん引質量(kg)

  • 全高(mm)

  • けん引力

  • 走行速度(無負荷)

  • 走行速度(負荷)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内
    • 12日以内
    • 19日以内
    • 85日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大けん引質量(kg)

全高(mm)

けん引力

走行速度(無負荷)

走行速度(負荷)

最小発注数量
4560118393013
126-6708
68000.0
1000
1190
441N(45kgf)
0~約3km/H
0~約2km/H
1個
-
126-6692
85000.0
2500
1195
1244N(127kgf)
0~約4.5km/H
0~約2.3km/H
1個
4560118393020
126-6704
73000.0
1500
1190
686N(70kgf)
0~約3km/H
0~約2km/H
1個
-
126-6712
75000.0
2000
1190
1078N(110kgf)
0~約3km/H
0~約2km/H
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
683,000
( 751,300 )
11日目
1,186,000
( 1,304,600 )
19日目
716,000
( 787,600 )
12日目
859,000
( 944,900 )
85日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・駆動装置と制御装置がコンパクトに内蔵されておりますのでバッテリー電源を接続するだけで、すぐ自走機になります。
・取付けは4本のボルトで固定するだけです。
・変速は、操作ノブとポテンショメーター(変速ボリューム)の併用で、自由自在です。
・キースイッチにより運転者の選任管理ができます。
・始動時はスロースタート、停止時は電気ブレーキ採用によるスローダウン、非常時は緊急停止ボタンによる安全設計です。
・駐車ブレーキはステアリングハンドルを先側に倒すだけでかかります。
・バッテリーは自動車用12Vを使用し、充電器は入力AC100V用が必要です。
・手押し台車などに取付けると自走台車になります
【材質】
・本体:スチール●本体表面処理:吹付塗装

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドライブユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライブユニット
リフターサブE (バッテリー油圧式)
ハンドリフター(足踏み油圧式・ジャバラ付タイプ) 早送り装置なし
コゾウリフター バッテリー油圧式・標準2段マスト型
足踏み式リフト台車 ダンディリフト
ハンドリフター(足踏み油圧式・高揚程タイプ) 早送り装置なし
メーカーカントーカントートラスコ中山トラスコ中山花岡車輌トラスコ中山
通常価格683,000-553,609119,754 -438,145 -58,071 -65,443 -
通常出荷日11日目〜4日目9日目〜9日目〜1日目〜4日目〜
商品タイプその他移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター
ハンドル
ジャバラ
材質1本体:スチール●本体表面処理:吹付塗装-----
充電器電源AC100Vバッテリー(75D26R、12V)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト