17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS ラック支柱 DTR-1800 ブラック DTR-1800-BK

IRIS ラック支柱 DTR-1800 ブラック

通常単価(税別)
2,396
税込単価
2,636
通常出荷日:6日目

【特長】・ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成することができます。長さ900mm・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4905009266524
  • トラスココード
    512-9346
  • 質量(g)
    17500.0
  • 材質1
    天然木(松)

型番:

DTR-1800-BK
解除
  • この商品は8個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DTR-1800-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4905009266524
トラスココード
512-9346
質量(g)
17500.0
材質1
天然木(松)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
DTR-1800-BK
最小発注数量
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,396
( 2,636 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成することができます。長さ900mm・1200mm・1500m・1800mm・2100mmの5サイズの品揃えです。ラッカー塗装を施していますので、汚れにくくなっています。
【用途】
・DIYボードを組み合わせ、木製ラックの作成ができます。
【商品仕様】
・ラック支柱DTR-1800ブラック
・JANコード:4905009266524
・トラスココード:512-9346
・質量:17.5kg
【材質/仕上】
・天然木(松)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IRIS ラック支柱 DTR-1800 ブラックの型番DTR-1800-BKのページです。 型番DTR-1800-BKに関する仕様情報を記載しております。
IRIS ラック支柱 DTR-1800 ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS ラック支柱 DTR-1800 ブラック
IRIS ラック支柱 DTR-1800 ナチュラル
IRIS クローゼットキャリー (1個入)
IRIS カラー編みバスケット KAB-38 ホワイト
IRIS カラー編みバスケット KAB-38 ベージュ
IRIS カラー編みバスケット KAB-38D ホワイト
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格2,3962,7601,1781,1521,3511,510
通常出荷日6日目6日目1日目6日目6日目6日目
商品タイプその他その他----
その他オプションオプション----
JANコード49050092665244905009266517----
トラスココード512-9346512-9354----
質量(g)17500.017500.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト