17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラック支柱 DTR-1500 ナチュラル DTR-1500-N

ラック支柱 DTR-1500 ナチュラル

通常単価(税別)
1,907
税込単価
2,098
通常出荷日:6日目

【特長】・ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成できます・ラッカー塗装を施しています...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4905009266494
  • トラスココード
    512-9338
  • 質量(g)
    14100.0
  • 材質1
    天然木(松)

型番:

DTR-1500-N
解除
  • この商品は8個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DTR-1500-Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4905009266494
トラスココード
512-9338
質量(g)
14100.0
材質1
天然木(松)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
DTR-1500-N
最小発注数量
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,907
( 2,098 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成できます
・ラッカー塗装を施していますので、水に強く、汚れにくくなっています
・用途が分かりやすいイラスト入りPOP付き
【商品仕様】
・ラック支柱DTR-1500ナチュラル
・JANコード:4905009266494
・トラスココード:512-9338
・質量:14.1kg
【材質/仕上】
・天然木(松)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラック支柱 DTR-1500 ナチュラルの型番DTR-1500-Nのページです。 型番DTR-1500-Nに関する仕様情報を記載しております。
ラック支柱 DTR-1500 ナチュラルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラック支柱 DTR-1500 ナチュラル
IRIS ラック支柱 DTR-1800 ナチュラル
CBボックス用プラスチック引出し CXH-27P ホワイト
ワイドチェスト
コミックボックスストッカー
カラーキュビック CQB-35
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格1,9072,7608895,290721 -2,168 -
通常出荷日6日目6日目6日目1日目6日目6日目
商品タイプその他その他----
その他オプションオプション----
JANコード49050092664944905009266517----
トラスココード512-9338512-9354----
質量(g)14100.017500.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト