17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DIC ソフトカバー

通常単価(税別)
761
税込単価
837
通常出荷日:1日目

【特長】・固体用のカバーで簡単に取り外せます。・手動開閉可能です。【用途】・インキ、塗料、洗剤、接着剤...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 材質
    その他
  • JANコード
    4968838901103
  • トラスココード
    792-8947
  • 外径 (mm)
    φ308
  • 高さ (mm)
    15
  • 適合本体
    12LS、16LS、18LS、20LS
  • 材質詳細
    ポリエチレン(PE)
  • 質量(g)
    165.000
  • 直径(mm)
    φ310
  • 適合機種
    12LS、16LS、18LS、20LS
  • パッキン
    なし
  • 内容量
    1枚

型番:

DTN-SC-W
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DTN-SC-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
材質
その他
JANコード
4968838901103
トラスココード
792-8947
外径(mm)
φ308
高さ(mm)
15
適合本体
12LS、16LS、18LS、20LS
材質詳細
ポリエチレン(PE)
質量(g)
165.000
直径(mm)
φ310
適合機種
12LS、16LS、18LS、20LS
パッキン
なし
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DTN-SC-W

内容量

最小発注数量
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
761
( 837 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固体用のカバーで簡単に取り外せます。
・手動開閉可能です。
【用途】
・インキ、塗料、洗剤、接着剤など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIC ソフトカバーの型番DTN-SC-Wのページです。 型番DTN-SC-Wに関する仕様情報を記載しております。
DIC ソフトカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIC ソフトカバー
DIC フレックススパウト
DIC LCカバー
DIC プレインカバー
ステンレスホッパー専用カバー
ステンレスキッチンポット 蓋付
メーカーDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックSUGICOトラスコ中山
通常価格7611,314733 -965 -5,368 -1,404 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目1日目〜
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品タンク
材質その他その他その他その他SUS304SUS304
JANコード49688389011034968838901080----
トラスココード792-8947792-8882----
外径(mm)φ308φ317φ308φ317--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト