17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DIC レバーバンド

通常単価(税別)
779
税込単価
857
通常出荷日:1日目

【特長】・LCカバー用のレバーバンドです。【用途】・LCカバー固定部品。(LCカバー以外のフタには使用...

詳細を確認

    ご注意

    • レバーバンドのみの型番です。

    型番:

    DTN-LB
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DTN-LBの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DTN-LB
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    779
    ( 857 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・LCカバー用のレバーバンドです。
    【用途】
    ・LCカバー固定部品。(LCカバー以外のフタには使用しません)
    【商品仕様】
    ・レバーバンド
    ・JANコード:4968838901257
    ・トラスココード:792-8891
    ・質量:225g
    【材質/仕上】
    ・スチール

    ご注意

    • レバーバンドのみの型番です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    DIC レバーバンドの型番DTN-LBのページです。 型番DTN-LBに関する仕様情報を記載しております。
    DIC レバーバンドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DIC レバーバンド
    DIC フレックススパウト
    DIC LCカバー
    DIC プレインカバー
    DIC ソフトカバー
    ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器(バンド式) CTLFシリーズ
    メーカーDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックアズワン
    通常価格7791,314733 -965 -76135,319 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目10日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト