17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DIC フレックススパウト

通常単価(税別)
1,314
税込単価
1,445
通常出荷日:1日目

【特長】・耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありませ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 材質
    その他
  • JANコード
    4968838901080
  • トラスココード
    792-8882
  • 外径 (mm)
    φ317
  • 高さ (mm)
    32
  • 適合本体
    12LS、16LS、18LS、20LS
  • 材質詳細
    ポリエチレン(PE)
  • パッキン
    なし
  • 内容量
    1枚

型番:

DTN-FS-W
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

独自のシール構造により、密閉性があります。
PEは食品衛生法の規格基準に適合したものを使用しています。

  • 液体用
  • 材質
    フタ・スパウトキャップ:HDPE
    スパウト本体:LDPE
    パッキン:EPDM

DTN-FS-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
材質
その他
JANコード
4968838901080
トラスココード
792-8882
外径(mm)
φ317
高さ(mm)
32
適合本体
12LS、16LS、18LS、20LS
材質詳細
ポリエチレン(PE)
パッキン
なし
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DTN-FS-W

内容量

最小発注数量
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,314
( 1,445 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。
・手動開閉不可です。破壊して開けるため、開封履歴が分かります。
【用途】
・石油製品、塗料、接着剤、食品など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIC フレックススパウトの型番DTN-FS-Wのページです。 型番DTN-FS-Wに関する仕様情報を記載しております。
DIC フレックススパウトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIC フレックススパウト
DIC ソフトカバー
DIC LCカバー
DIC プレインカバー
ステンレスキッチンポット 蓋付
ステンレス加圧タンク TB・TM・TNリーズ
メーカーDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックトラスコ中山ユニコントロールズ
通常価格1,314761733 -965 -1,404 -42,186 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜5日目〜
商品タイプ関連品関連品関連品関連品タンク加圧タンク
材質その他その他その他その他SUS304SUS304
JANコード49688389010804968838901103----
トラスココード792-8882792-8947----
外径(mm)φ317φ308φ308φ317--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト