17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドリルトレー DT-S

ドリルトレー

通常単価(税別)
1,368
税込単価
1,505
通常出荷日:8日目

【特長】・ドリルの長さに応じて仕切替が出来る両面利用の便利さ!!・キャビネットの大仕切りの溝に差し込み...

詳細を確認
  • 材質
    ABS樹脂製

型番:

DT-S
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番トラスココード質量(g)材質1
DT-S136-4158158.000ABS樹脂製

DT-Sの仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
ドリルトレー
トラスココード
136-4158
質量(g)
158.000
材質
ABS樹脂製
-
-

絞り込み条件

  • その他

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
DT-S

その他

詳細タイプ

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
オプション
ドリルトレー
136-4158
158.000
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,368
( 1,505 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドリルの長さに応じて仕切替が出来る両面利用の便利さ!!
・キャビネットの大仕切りの溝に差し込みます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドリルトレーの型番DT-Sのページです。 型番DT-Sに関する仕様情報を記載しております。
ドリルトレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルトレー
ツーリングワゴン(ブラック)
ツーリングパネルワゴン(引出し付)
フラット棚
ツーリングワゴン(HSK・NC5用)
ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ 仕切り付トレー(最上段のみ)
メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐サカエ
通常価格1,36863,445 -108,9239,35752,669 -5,701 -
通常出荷日8日目8日目8日目11日目8日目3日目
材質ABS樹脂製-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト