17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヤマグチ 単石ドレッサ 12φX100L 3/4cat DTL12034

ヤマグチ 単石ドレッサ 12φX100L 3/4cat

通常単価(税別)
7,1165,180
税込単価
7,8285,698
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・仕上げドレスも粗ドレスにも使用できます・研削砥石の幅と直径・除去量によりダイヤの原石の大きさ...

詳細を確認

    ご注意

    • ご使用の際は、水を十分にかけながら使用下さい。

    型番:

    DTL12034
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DTL12034の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DTL12034
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,1165,180
    ( 5,698 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・仕上げドレスも粗ドレスにも使用できます
    ・研削砥石の幅と直径・除去量によりダイヤの原石の大きさが異なります
    【用途】
    ・一般的な研削に使用されている砥石のドレッシング
    ・ドレッシング(目直し)研削面に目詰まりした研削層の除去
    【商品仕様】
    ・12φ×100L 3/4cat 86.5g
    ・一般的な研削に使用されている砥石のドレッシング
    ・ドレッシング(目直し)研削面に目詰まりした研削層の除去
    ・JANコード:4531521070242
    ・トラスココード:852-1715
    ・質量:86.5g
    【材質/仕上】
    ・SUM23

    ご注意

    • ご使用の際は、水を十分にかけながら使用下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヤマグチ 単石ドレッサ 12φX100L 3/4catの型番DTL12034のページです。 型番DTL12034に関する仕様情報を記載しております。
    ヤマグチ 単石ドレッサ 12φX100L 3/4catのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤマグチ 単石ドレッサ 12φX100L 3/4cat
    単石ドレッサ 12Φ×100L
    単石ドレッサ 11Φ×100L
    ヤマグチ 研ぎ美人 10X17X200mm #325
    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ4.4
    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ3.3
    メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチミニターミニター
    通常価格7,1165,489 -4,438 -3,0802,7302,730
    通常出荷日7日目7日目7日目4日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト