17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

単石ドレッサ 11Φ×100L

単石ドレッサ 11Φ×100L

通常単価(税別)
4,4387,790特別価格
税込単価
4,8828,569特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・仕上げドレスも粗ドレスにも使用できます・研削砥石の幅と直径・除去量によりダイヤの原石の大きさ...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・仕上げドレスも粗ドレスにも使用できます・研削砥石の幅と直径・除去量によりダイヤの原石の大きさが異なります・一般的な研削に使用されている砥石のドレッシング

ご注意

  • ご使用の際は、水を十分にかけながら使用下さい。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

DTL11012【特長】
・仕上げドレスも粗ドレスにも使用できます
・研削砥石の幅と直径・除去量によりダイヤの原石の大きさが異なります
【用途】
・一般的な研削に使用されている砥石のドレッシング
・ドレッシング(目直し)研削面に目詰まりした研削層の除去
【商品仕様】
・11φ×100L 1/2cat 72.5g
・JANコード:4531521070228
・トラスココード:852-1711
・質量:72.5g
【材質/仕上】
・SUM23
DTL111【特長】
・仕上げドレスも粗ドレスにも使用できます
・研削砥石の幅と直径・除去量によりダイヤの原石の大きさが異なります
【用途】
・一般的な研削に使用されている砥石のドレッシング
・ドレッシング(目直し)研削面に目詰まりした研削層の除去
【商品仕様】
・11φ×100L 1cat 73.3g
・JANコード:4531521070204
・トラスココード:852-1713
・質量:73.3g
【材質/仕上】
・SUM23
DTL11034【特長】
・仕上げドレスも粗ドレスにも使用できます
・研削砥石の幅と直径・除去量によりダイヤの原石の大きさが異なります
【用途】
・一般的な研削に使用されている砥石のドレッシング
・ドレッシング(目直し)研削面に目詰まりした研削層の除去
【商品仕様】
・11φ×100L 3/4cat 72.5g
・JANコード:4531521070211
・トラスココード:852-1712
・質量:72.5g
【材質/仕上】
・SUM23

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

仕様2

仕様3

最小発注数量
・ドレッシング(目直し)研削面に目詰まりした研削層の除去・11φ×100L 1/2cat 72.5g・JANコード:4531521070228・トラスココード:852-1711
・質量:72.5g・SUM23
1個
・ドレッシング(目直し)研削面に目詰まりした研削層の除去・11φ×100L 3/4cat 72.5g・JANコード:4531521070211・トラスココード:852-1712
・質量:72.5g・SUM23
1個
・ドレッシング(目直し)研削面に目詰まりした研削層の除去・11φ×100L 1cat 73.3g・JANコード:4531521070204・トラスココード:852-1713
・質量:73.3g・SUM23
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,4383,702
( 4,072 )
7日目
7,7095,180
( 5,698 )
7日目
7,790
( 8,569 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕上げドレスも粗ドレスにも使用できます
・研削砥石の幅と直径・除去量によりダイヤの原石の大きさが異なります
【用途】
・一般的な研削に使用されている砥石のドレッシング
・ドレッシング(目直し)研削面に目詰まりした研削層の除去

ご注意

  • ご使用の際は、水を十分にかけながら使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

単石ドレッサ 11Φ×100Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単石ドレッサ 11Φ×100L
単石ドレッサ 12Φ×100L
ヤマグチ 単石ドレッサ 12φX100L 3/4cat
[充電式]ディスクグラインダー(100mm) EA809BX-11A
ディスクグラインダ 9533L
100mm/ 18V ディスクグラインダー(充電式) EA809PA-11
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチエスコマキタエスコ
通常価格4,438-5,489 -7,11683,07017,45181,353
通常出荷日7日目7日目7日目2日目3日目1日目
仕様1・仕上げドレスも粗ドレスにも使用できます・研削砥石の幅と直径・除去量によりダイヤの原石の大きさが異なります・一般的な研削に使用されている砥石のドレッシング・仕上げドレスも粗ドレスにも使用できます・研削砥石の幅と直径・除去量によりダイヤの原石の大きさが異なります・一般的な研削に使用されている砥石のドレッシング----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト